ELR W3- 24DC/500AC- 2I
-
Hybrid-motorstarter
2297031
El-nr.:
4102000
El-nr.:
4102000
Hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 2 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3/PL e og skrutilkobling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Hybridmotorstartere |
| Produktserie | CONTACTRON |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Antall faser | 3 |
| Type motorstarter | Vendestarter |
| Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,2 W |
| Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Lastavhengig) |
| Maks. effekttap | 3,3 W |
| Min. effekttap | 1,1 W |
| Forsyning | |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
| Styrematespenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Merke-styrematestrøm IS | 40 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
| Polaritetsbeskyttelse | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Merkeisolasjonsspenning | 500 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning og hjelpestrømskrets til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) ved driftsspenning ≤ 300 V AC |
| Basisisolering (IEC 60947-1) ved driftsspenning 300 V AC ... 500 V AC | |
| Isolasjonsegenskaper mellom styreinngangs- og styrematespenning til hovedstrømskretsen | Sikkert skille (IEC 60947-1) ved hjelpestrømskrets ≤ 300 V AC |
| Styring | |
| Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 5 mA |
| Koblingsterskel | 9,6 V ("0"-signal) |
| 19,2 V ("1"-signal) | |
| Koblingsnivå | < 5 V DC (for NØDSTOPP) |
| Typisk innkoblingstid | < 35 ms |
| Typisk utkoblingstid | < 40 ms |
| AC-utgang | |
| Merkedriftsspenning Ue | 500 V AC |
| Driftsspenningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
| Merkedriftsstrøm Ie | 2,4 A (AC-51) |
| 2,4 A (AC-53a) | |
| Nettfrekvens | 50/60 Hz |
| Laststrømsområde | 180 mA ... 2,4 A (se derating) |
| Utløsediagram i henhold til IEC 60947-4-2 | Class 10A |
| Avkjølingstid | 20 min (for auto-reset) |
| Lekkstrøm | 0 mA |
| Restspenning | < 0,3 V |
| Støtstrøm | 100 A (t = 10 ms) |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
| Tilbakemeldingsutgang | |
| Merk | Tilbakemelding: Potensialfri vekselkontakt, signalkontakt |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Koblingsegenskaper i henhold til IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Restspenning | < 0,5 V |
| Styrekrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 107 mm |
| Dybde | 114 mm |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Sertifikat | PTB 07 ATEX 3145 |
| UL-godkjennelse | |
| Sertifikat | NLDX.E228652 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Merking | ≤ 3 |
| Merk | Sikker utkobling |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Merking | 2 |
| Merk | Motorbeskyttelse |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Merking | ≤ e |
| Merk | Sikker utkobling |
| Kategori (ISO 13849) | |
| Merking | ≤ 3 |
| Merk | Sikker utkobling |
| UL-data | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (500 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 2,4 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | EN 60947 |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres med avstand = 20 mm |
| Monteringsposisjon | loddrett (skinne vannrett) |
| Artikkelnummer | 2297031 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK7412 |
| GTIN | 4046356167864 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 318,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 282,7 g |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | cc9358cc-6777-4686-8f14-76490f080910 |
Kompatible produkter
-
BRIDGE- 2 - Lask 2900746
-
BRIDGE- 3 - Lask 2900747
-
BRIDGE- 4 - Lask 2900748
-
BRIDGE- 5 - Lask 2900749
-
BRIDGE- 6 - Lask 2900750
-
BRIDGE- 7 - Lask 2900751
-
BRIDGE- 8 - Lask 2900752
-
BRIDGE- 9 - Lask 2900753
-
BRIDGE-10 - Lask 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Lask 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Lask 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Lask 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Lask 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Lask 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Lask 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Lask 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Lask 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Lask 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Lask 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Lask 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Lask 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Lask 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Lask 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Lask 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Lask 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Lask 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
Dine fordeler
Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Lang levetid
Plassbesparelse
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo