Termoskriver-trykksystem

Termoskriver-trykksystem

Intuitiv, kompakt, effektiv

Kun minimalt abeid: Termoskriver-trykksystemet er installert på kort tid og er enkelt å betjene.

Tilbake til Trykk- og merkesystemer

Kategorier

Søk i Termoskriver-trykksystem

Vis alle produktene i denne kategorien

Med termoskriver-trykksystemene merker du merkemateriell raskt og enkelt. THERMOMARK CARD 2.0 håndterer materiell i kort- og matteformat. THERMOMARK ROLL 2.0 oppretter merker på rull- og endeløsformater. For å behandle større ordrevolum er THERMOMARK ROLLMASTER egnet, som er en industriskriver for materialruller i storformat.

I kombinasjon med det store materialsortimentet får du et komplett, optimalt tilpasset merkesystem for alle typer bruk.

Dine fordeler

  • Pålitelig takket være velprøvd metode samt god tilgjengelighet
  • Servicevennlig på grunn av vedlikeholdsfri drift
  • Høy kvalitet grunnet godt optisk resultat, strekkodeegnet og tegnhøyde fra 1,6 mm
  • Kompakte og robuste enheter

Mobil termoskriver THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME er en unik kombinasjon av velprøvd, pålitelig teknologi, en komplett, integrert merkeprogramvare og en utholdende, nettuavhengig energiforsyning. THERMOMARK PRIME er din bærbare, mobile merkesentral. Berøringsskjerm, kapslede fargebånd og et utskiftbart batteri letter betjeningen av enheten direkte på stedet.

  • Enkel innlegging av data takket være integrert merkeprogramvare
  • Driftsklar i opptil syv timer takket være ytelsessterk batteripakke
  • Skift av materialer og fargebånd på under ti sekunder
  • Stort materialspekter med flere enn 600 merkertyper for merking av de mest forskjellige applikasjoner
  • Automatisk fargebånd-, magasin- og materialmerking forhindrer feilmerkinger

THERMOMARK CARD 2.0 til kortformater

THERMOMARK CARD 2.0 fra Phoenix Contact merker kortformater for merking av klemmer, ledere, kabler og utstyr  

THERMOMARK CARD 2.0 merker kunststoffskilt

THERMOMARK CARD 2.0 er den effektive løsningen for merking av kunststoffskilt i kort- og matteformat. Den kompakte skriveren berjenes og installeres uten mye arbeid. Via planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete eller MARKING system-appen styrer du THERMOMARK CARD 2.0 direkte, og kan utføre oppdragene. Termoskriverens velkjente teknologi gir høy effektivitet og tilnærmet vedlikeholdsfri drift.

  • Rask merking av høy kvalitet
  • Enkel betjening
  • Ukomplisert implementering i eksisterende IT-strukturer
  • Enkel styring ved hjelp av merkeprogramvare PROJECT complete eller MARKING system-appen fra Phoenix Contact
  • Vedlikeholdsfri drift

THERMOMARK ROLL 2.0 for rull- og endeløsformater

THERMOMARK ROLL 2.0 fra Phoenix Contact merker rull- og endeløsformater for merking av klemmer, ledere, kabler og utstyr.  

THERMOMARK ROLL 2.0 merker rull- og endeløsformater

THERMOMARK ROLL 2.0 merker etiketter og krympeslanger i rull- og endeløsformat for anvendelser innen merking av klemmer, ledere, kabler og utstyr.

  • Rask merking av høy kvalitet
  • Vedlikeholdsfri drift med velprøvd termoskriveteknikk
  • Enkel styring ved hjelp av merkeprogramvare PROJECT complete eller MARKING system-appen fra Phoenix Contact
  • For alle etiketter og krympeslanger
  • Enkelt betjeningskonsept med ukomplisert input via berøringsskjerm
  • USB- og Ethernet-tilkoblinger

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Gode grunner for å velge THERMOMARK CARD

Bli kjent med THERMOMARK CARD!


Gode grunner for å velge THERMOMARK ROLL

Bli kjent med THERMOMARK ROLL!


Gode grunner for å velge THERMOMARK ROLLMASTER

Bli kjent med THERMOMARK ROLLMASTER!