Skilleforsterkere og måleomformere til standard bruk

Skilleforsterkere og måleomformere til standard bruk

Skilleforsterkere og måleomformere skiller, omformer, filtrerer og forsterker signalene som grensesnitt mellom felt og kontroller. MACX Analog og MINI Analog Pro byr på fleksible løsninger for AI, AO, DI, temperatur, frekvens og grenseverdier. MINI Analog Pro er den brukervennlige og plassbesparende familien. MACX Analog gir sikkerhet til mennesker, miljø og anlegg i samsvar med funksjonell sikkerhet.

Sammenligning mellom skilleforsterkere og måleomformere til standard bruk

Riktige skilleforsterkere og måleomformere for alle typer bruk

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Unikt kompakt byggbredde og -høyde

MACX Analog

Det velkjente, omfattende spekteret med løsninger

MINI Analog

6-mm-produktserien med basisfunksjoner

Funksjonell sikkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typespesifikk: AI, AO, DI, DO
Funksjonell sikkerhet PL d, PL c, typespesifikk
Tokanals
Varianter med stort forsyningsområde
Avbruddsfri måling av strømsløyfene
Omgivelsestemperaturområde -40 °C ... +70 °C, uten derating
Gateways for buss- og nettverkstilknytning
Opphenting av informasjon via Signal Conditioner App NFC- og QR-kode QR-kode Nei

Dine fordeler

  • Sikkert skille, tilpasning, filtrering og forsterkning med omfattende løsninger for analog signalbehandling
  • Med skilleforsterkere med buss- og nettverkstilknytning integrerer du feltsignaler pålitelig, galvanisk adskilt i industrielle nettverk
  • Opptil 65 % plassbesparelse med meget kompakte skilleforsterkere sammenlignet med vanlige skilleforsterkere
  • Nøyaktig overføring og høy driftssikkerhet med konsekvent SIL-sertifiserte skilleforsterkere
  • Enkel integrering av analoge signaler i sikkerhetskjeden i henhold til maskindirektivet ved hjelp av skilleforsterkere med Performance Level
Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro på monteringsskinnen

Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere med pluggbar tilkoblingsteknikk MINI Analog Pro

De meget kompakte skilleforsterkerne og måleomformerne MINI Analog Pro, med pluggbar tilkoblingsteknikk, gir meget enkel installering og oppstart selv der plassen er minimal.
Med lett tilgjengelige tilkoblingspunkter og strømmåling under drift forenkler skilleforsterkerne arbeidet ditt betraktelig. Med de pluggbare Gateways overfører du opptil åtte vilkårlige feltsignaler feilfritt i industrielle nettverk og sparer signalspesifikke inngangskort.

Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog på monteringsskinnen

Skilleforsterkere og måleomformere MACX Analog

Våre MACX Analog-skilleforsterkere og måleomformere gir deg funksjonell sikkerhet etter SIL IEC/EN 61508 også ved standardanvendelser. Produktserien har konsekvent Safety Integrity Level fra SIL 2 SC3 og opp til SIL 3. Utvalgte MACX Analog-skilleforsterkere er i tillegg sertifisert i henhold til EN ISO 13849 og har Performance Level fra PL c og opp til PL d.

Skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog på monteringsskinnen

Skilleforsterkere og måleomformere med basisfunksjoner

6 mm skilleforsterkerne i serien MINI Analog gir deg hele spekteret for analog signaltilpasning for standard bruk. Produktene er redusert til det vesentlige med hensyn til plassbehov og funksjoner.

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"