시스템 개요

시스템 개요

싱글 소스 구매 이점

광범위한 제품 포트폴리오는 PROFINET 기술의 모든 측면에 대해 검증 및 인증된 하드웨어와 소프트웨어를 제공합니다.

돌아가기 PROFINET

카테고리

  • 컨트롤러 및 소프트웨어

    피닉스컨택트는 PROFINET fieldbus 시스템을 위한 강력한 컨트롤러 및 해당 소프트웨어 제품군을 제공합니다.

  • I/O 시스템

    피닉스컨택트는 PROFINET fieldbus 시스템을 위한 강력하고 견고한 I/O 시스템 제품군을 제공합니다.

  • 기술 컴포넌트

    피닉스컨택트는 PROFINET을 자동화 장치 및 솔루션에 통합하기 위한 시험 사용 및 테스트를 거친 기술 컴포넌트를 제공합니다.

  • 스위치 및 프록시

    피닉스컨택트는 PROFINET 시스템을 위한 네트워크 컴포넌트로서 스위치, 게이트웨이 및 프록시를 제공합니다.

  • 커넥터 및 케이블

    피닉스컨택트는 PROFINET 애플리케이션을 위한 광범위한 패시브 네트워크 컴포넌트를 제공합니다.

  • PROFINET 및 클라우드

    PROFINET용 클라우드 시스템인 PROFICLOUD는 PROFINET 장치 간의 새로운 유형의 통신입니다.

피닉스컨택트는 케이블링 및 인프라에서 컨트롤러에 이르기까지 PROFINET을 위한 탁월한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 모든 컴포넌트는 완벽하게 조정되며 PROFINET 표준을 사용하여 다른 제어 플랫폼에 최적으로 통할 수 있습니다.

PROFINET 스타터 키트

PROFINET의 안정적인 작동, 손쉬운 조작 및 고성능을 소규모 애플리케이션에서 먼저 경험해보고 싶으십니까? 문제 없습니다. 피닉스컨택트는 새로운 PROFINET 스타터 키트를 통해 테스트 애플리케이션을 만드는 데 필요한 모든 컴포넌트를 시스템에 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드