장치 타입 및 설명

네트워크에서 효율적으로 통신할 수 있도록 PROFINET은 다양한 장치 타입에서 작동합니다. 적합성 클래스는 컴포넌트 간의 원활한 상호 작용을 보장합니다.

I/O 컨트롤러는 일반적으로 PLC 또는 모션 컨트롤러와 같은 순차적 제어 시스템입니다. 스타트업 도중 I/O 컨트롤러는 PROFINET I/O 장치에 대한 연결을 설정하고 스타트업 파라미터를 해당 장치에 기록합니다. 그런 다음 순환 데이터 교환이 시작됩니다. PROFINET I/O 컨트롤러는 구성 도구를 통해 모든 구성 정보를 수신합니다. 이 도구는 장치의 GSDML 파일에서 필요한 정보를 읽습니다.

필드 장치를 PROFINET I/O 장치라고 부릅니다. 네트워크에서 I/O 장치는 장치에 저장되어야 하는 고유한 장치 이름을 사용하여 주소가 지정됩니다. 또한 스타트업 단계 도중에 I/O 컨트롤러는 각 장치에 IP 주소를 할당합니다. 이는 TCP/IP를 통해 네트워크에서 항상 액세스할 수 있다는 것을 의미합니다. 장치는 하나 이상의 I/O 컨트롤러에 할당될 수 있습니다. I/O 데이터는 최소 256 µs에서 최대 512 ms의 간격으로 I/O 컨트롤러와 주기적으로 교환되며 이 작업은 각 데이터 방향에 대해 별도로 수행됩니다. 오류가 발생한 경우 I/O 장치는 진단 알람을 I/O 컨트롤러에 보냅니다.

PROFINET I/O 감독자는 네트워크에서 보조 장치입니다. 이 장치는 진단 목적 등을 위해 I/O 컨트롤러와 병행하여 모든 프로세스 및 파라미터 데이터에 액세스합니다. I/O 감독자는 장치를 부분적으로(병렬로 입력 읽기) 또는 완전히(출력 쓰기) 획득할 수 있습니다.

  • 표준 Ethernet 네트워크 컴포넌트(무선 컴포넌트 포함)
  • 인증된 PROFINET 장치 및 컨트롤러
  • 순환 또는 비순환 데이터 교환
  • 기본 진단 메커니즘
  • 인증된 PROFINET 장치, 컨트롤러 및 네트워크 컴포넌트
  • 토폴로지 탐지 및 자동 장치 교체
  • 확장된 진단
  • 하드웨어 지원이 포함된 인증된 장치 및 네트워크 컴포넌트
  • 고도의 결정적 데이터 전송
  • 최대 성능 및 동기화

장치 설명

컴포넌트를 자동화 솔루션에 통합할 수 있도록 장치에 대한 다양한 정보가 엔지니어링 단계에서 제공되어야 합니다.

PROFINET 네트워크의 GSD 파일

GSD 파일을 사용해 빠르고 명확하게 장치 파라미터 전달

PROFINET IO 시스템에서 장치 설명은 XML 포맷의 GSD(General Station Description) 파일로 관련 엔지니어링 시스템으로 내보내집니다.

이 파일에는 구성 소프트웨어에서 설정된 하드웨어 통신 및 장치 파라미터가 설명되어 있습니다. 또한 연결이 설정되면 컨트롤러에 전송되고 장치에 보내집니다.

장치 설명 및 통신 속성 외에도 GSD 파일에는 모든 컴포넌트 오류 메시지가 텍스트 포맷으로 포함되어 있습니다.

PROFINET IO 진단 도구는 제조업체 이름 및 장치 ID만 있으면 오류 메시지를 일반 텍스트로 출력할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166