디바이스 교체

PROFINET에서 고유한 이름을 사용하여 모든 디바이스의 주소를 지정하므로 스타트업 시 각 디바이스에 이름이 할당됩니다(디바이스 이름 지정).

자동화된 디바이스 교체로 인한 가용성 향상

자동화된 디바이스 교체  

PROFINET 컨트롤러를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.

디바이스가 교체된 경우 플러그-인 메모리 카드 등을 사용해 해당 이름을 새 컴포넌트에 전송해야 합니다. PROFINET 컨트롤러의 경우 이 절차가 간단해집니다.

새 디바이스는 일반적으로 이름 없이 토폴로지에 추가됩니다. 컨트롤러는 몇 초 내에 교체 디바이스에 이전 이름을 자동으로 지정합니다. 그런 다음 디바이스의 주소가 자동으로 지정되고 몇 초 후에 디바이스를 작동할 준비가 완료됩니다.

자동으로 디바이스를 교체하는 이 방법은 수동 디바이스 이름 지정과 비교하여 많은 시간이 절약됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166