PROFINET 및 클라우드

간단한 네트워킹, 제한 없는 자동화
피닉스컨택트의 PROFICLOUD는 자동화를 위한 전문적인 통합 클라우드 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, PROFICLOUD 덕분에 시험 사용 및 테스트를 거친 PROFINET 표준에 기초한 분산된 시스템이 인터넷을 통해 안전하게 직접 통신할 수 있습니다.

Proficloud를 사용하여 추가 프로그래밍 없이 분산된 자동화 장치 또는 클라우드 서비스를 로컬 PROFINET 네트워크에 인터넷을 통해 통합하십시오. 이를 통해 모든 위치에서 안전하게 통신할 수 있습니다.

클라우드 장치

클라우드 커플러 및 클라우드 컨트롤러  

인텔리전트 및 독립성: 클라우드 커플러 및 클라우드 컨트롤러

분산된 위치의 경우 인터넷을 통해 PROFICLOUD에 연결되는 클라우드 컨트롤러를 설치할 수 있습니다. 로컬 사이트의 경우 클라우드 커플러는 PROFICLOUD 기능을 사용해 PROFINET 네트워크를 확장합니다.

분산된 클라우드 컨트롤러가 로컬 PROFINET 장치로 완전히 투명하게 표시되며 추가 구성이나 프로그래밍은 필요하지 않습니다. 또한 TLS 암호화를 통해 데이터 보안이 보장됩니다.

클라우드 서비스

애플리케이션에 따른 클라우드 서비스  

통신 기능: 클라우드 서비스를 포함하도록 PROFINET 네트워크 확장 가능

클라우드 서비스를 사용하면 클라우드가 제공하는 모든 정보를 필드 레벨에 직접 전달할 수 있습니다. 이를 위해 계산, 날씨 및 시스템 커플러와 같은 당사 제품군의 사전 제작된 서비스를 사용하거나 소프트웨어 개발 키트를 사용하여 고유한 개별 클라우드 서비스를 만들 수 있습니다.

예를 들어, PROFINET 프로토콜을 통해 ERP 작업 데이터를 PROFICLOUD에서 생산 시스템으로 직접 전송할 수 있습니다. 더 이상 자동화 피라미드의 다른 레벨을 경유하는 간접 경로를 사용할 필요가 없습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


PROFICLOUD

서로 다른 위치에서 안전한 통신


클라우드 서비스

자동화를 위한 새로운 가능성