概要に戻る

アクティブな終端抵抗

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

PROFIBUSおよびRS-485ネットワーク向けの、アクティブな終端抵抗。

PROFIBUSおよびRS-485 ネットワークは、PSI TERMINATOR-PB-TBUS 終端抵抗を使用して、簡単にアクティブに終端処理できるようになりました。交流用バス機器を含む特定のアプリケーションで、干渉フリーな通信を確保するために機器では固定端子台を使用しています。これにより、重複する電信の反射が起こる、オープンなケーブル終端が防止されます。複数の機器を組み合わせて取付ける場合、DINレールコネクタから給電できるので簡単です。

PSI-TERMINATOR-PB-TBUSのアクティブな終端抵抗では、ATEXおよびUL認証を利用できます。UL認証により、デバイスは、制限なしで米国市場で使用することもできます。ATEX認証により、機器をEx Zone 2内で使用できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階