PSI-REP-DNET CAN - ディストリビュータ
2313423

CRAの要件への適合に向けて準備中

電気的絶縁用モジュール型ディストリビュータ、DeviceNet™、SDS、CANopen®向けに範囲拡大、データ伝送速度最大1 Mbps、インターフェース間の高品質な電気的絶縁、DINレール取付け可能、24 V DC電源。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









特長

DIPスイッチでデータ速度を自動検出または固定設定
最大1 Mbpsのデータ速度
すべてのインターフェースを高品質4方向絶縁
DINレールコネクタでPSI-MOS FOコンバータとモジュール式で組合せ可能
COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能
ゾーン2での使用を認定
DNV GL準拠の船級認証