このコンバータは、V.24(RS-232)インターフェースを20 mA TTY電流ループインターフェースに双方向に変換します。 耐干渉のTTY信号により、ツイストペアおよびシールド付き4線式ケーブルを使用して、最大1000 mまでの距離を問題なくデータ伝送できます。
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
インターフェースコンバータ
2744458
インターフェースコンバータ、RS-232(V.24)からTTYへの変換用、電気的絶縁あり、2チャネル、DINレールに取付け可能。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705DNV GL
認証ID: TAA00001KR_7cUL認証済み
認証ID: E199827| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.075 A | |||
cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
標準EN DINレールに取付け
アクティブTTYモードの伝送距離は1000 m
最大2 kVを高品質3方向絶縁(VCC // RS-232 // TTY)
ケーブル長を指定する場合、フィールド側のTTY接続はプラグインねじ式端子台で行うことができて便利
組込みサージ保護でDINレールに過渡過電圧を放電
RS-232 TxD/RxD全二重データ信号をTTY電流ループ標準に変換
セミアクティブ、アクティブ、パッシブTTYモード、ピンアサインにより異なる
制御盤にはDCまたはAC 24 V電源が最適
アクティブデータ伝送で送信および受信チャネルのデータを個別に表示
9極D-SUBおよび標準RS-232ケーブルによるRS-232接続
伝送速度は最大19.2 kbps
DNV GL準拠の船級認証