PSM-ME-RS232/RS232-P - インターフェースコンバータ
2744461

CRAの要件への適合に向けて準備中

インターフェースコンバータ、RS-232(V.24)インターフェースの電気的絶縁用、4チャネル、DINレールに取付け可能。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

標準EN DINレールに取付け
最大2 kVを高品質3方向絶縁(VCC // RS-232 // RS-232)
ケーブル長を指定する場合、フィールド側のRS-232接続はプラグインねじ式端子台で行うことができて便利
組込みサージ保護でDINレールに過渡過電圧を放電
TxD/RxDデータチャネルおよびRTS/CTS制御線の伝送
制御盤にはDCまたはAC 24 V電源が最適
アクティブデータ伝送で送信および受信チャネルのデータを個別に表示
最大伝送速度115.2 kbps
DNV GL準拠の船級認証