PSM-ME-REP LON485-P - ディストリビュータ
2708041

CRAの要件への適合に向けて準備中

ディストリビュータ、電気的絶縁およびRS-485 2線式LONバスシステムの通信距離延長用、3方向絶縁、DINレール取付け可能。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

組込みサージ保護でDINレールに過渡過電圧を放電
省スペースの薄型22.5 mmデバイス
すべてのインターフェースを高品質3方向絶縁
組込みの接続可能な終端抵抗
COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能