産業用Bluetooth

産業用Bluetooth

ケーブルと同様に信頼性が高い

Bluetoothはオートメーション部品と確実な無線通信に理想的なソリューションで、実装もすばやく簡単に行うことができます。

戻る ワイヤレスEthernet

カテゴリ

  • 製品リスト:産業用Bluetooth
    産業用Bluetooth

    モバイルや交換用オートメーションコンポーネントをBluetoothベースでEthernetネットワークに組み込むデバイス。

絞込み検索 産業用Bluetooth

このカテゴリの製品をすべて表示する

厳しい産業条件下で制御データをすばやく確実に送信する必要がある場合、Bluetoothは理想的な無線技術となります。Bluetoothの特別な動作モードで、非常に信頼性が高く堅牢な無線接続を確立することができ、設定もすばやく簡単に行うことができます。ほとんどのBluetoothアプリケーションでは、単にそれをオンに切り替えるだけで使用できます。そしてこれは、何年にもわたり、既に何千件ものアプリケーションで行われてきたことです。このため、Bluetoothは、特に工作機械やシステム製造の分野において、イーサネットやPROFINETデータ、ならびにI/O信号を動作中または回転中の機械部品に伝送するための確立された通信ソリューションとなりました。

特長

  • 信頼性が高く堅牢な無線通信
  • すばやく簡単な設定
  • 複数の無線パスを干渉することなく並列で動作可能
  • WLAN 802.11との非常に良好な共存関係

イーサネットポートアダプタ(EPA)を使用するBluetooth経由のイーサネットとPROFINET

堅牢なEPA 2イーサネットの無線ブリッジ  

堅牢なEPA 2イーサネットの無線ブリッジ

EPA 2イーサネットポートアダプタは、イーサネット準拠のオートメーションモジュールをBluetooth経由で無線で制御ネットワークに接続し、安全装置も搭載されています。

EPA 2を使用して、信頼性の高い無線モジュールがコンパクトで堅牢なIP65産業用ケース内にある一体化されたアンテナと組み合わされるため、ご使用のアプリケーションへの組込みが非常に簡単になります。

特長:

  • PROFINETなどの産業用イーサネット制御ネットワークへの透過的な組込み
  • ProfisafeおよびSafetyBridgeのようなセーフティ通信に最適

BLE 1300―産業用BLEセンサを統合

フエニックス・コンタクトのFL BLE 1300  

FL BLE 1300はBLEセンサを産業用ネットワークに統合

FL BLE 1300により、BLE対応センサを産業用コントローラやIoTシステムに統合することができます。取得された運用データと情報は、製造プロセスを最適化するために使用することができる革新的なIoTアプリケーションの基盤となります。

同時に、FL BLE 1300はコントローラとセンサ間のデータ交換のためのBLE通信インターフェースとして、あるいはシンプルな閾値比較を独立して実行するためにも使用することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階