船舶アプリケーション用HMI

船舶アプリケーション用HMI

海洋での安全性

船舶要件に特化 - 耐衝撃性、防沫、調光可能。

戻る HMIと産業用PC

カテゴリ

  • 製品リスト:TSwin用HMI(船舶用)
    TSwin用HMI(船舶用)

    船舶用アプリケーション向けにフエニックス・コンタクトはTSwinソフトウェアで一貫した表示用ソフトウェアを作成するHMIを提供しします。

  • 製品リスト:Visu+用HMI(船舶向け)
    Visu+用HMI(船舶向け)

    フエニックス・コンタクトのVisu+向け屋外用HMIは船舶アプリケーションのシステムを全面的に操作しモニタリングするための高性能ソリューションです。

絞込み検索 船舶アプリケーション用HMI

このカテゴリの製品をすべて表示する

船舶での厳しい使用向けにフエニックス・コンタクトは堅牢なオペレータパネルとディスプレイパネルを提供します。船舶アプリケーション向けのHMIと産業用PCは造船向けに特別に試験され認証を受けています。

特長

  • 品質は試験済み – GL、LR、BV、DNV、ABS, KR、EN 60945認証を取得
  • グレーの濃さを100%まで設定できブリッジでの使用に理想的
  • 組込みのブザー(85 dB)を用いた音によるシグナルデバイスでコストを削減
  • 多数のドライバでサードパーティシステムと柔軟に通信可能
  • 反射コーティングを用いたGFGタッチテクノロジで直射日光下でも読取り可能

船舶要件

船級協会のロゴ  

船舶アプリケーションに認定

アメリカ船級協会(ABS)、フランス船級協会(BV)、ノルウェー船級協会(DNV)、ドイツ船級協会(GL)、ロイド船級協会(LR) は世界の主要な船級協会です。船舶協会は、船主が人や環境を航海の危険から守るためにあらゆることを行っていることを確認します。さらに、弊社の海洋HMIおよび産業用PCはDIN EN 60945の航海とワイヤレス通信機器・システムの標準を満たしています。

安全距離の実現

フエニックス・コンタクトの海洋HMIおよび産業用PCはFederal Maritime and Hydrographic Agency(ドイツ連邦海運水路局)によって試験されています。これはISO R 694およびDIN EN 60945 Paragraph 11.2に準拠して標準磁気および操舵磁気コンパスからの保護距離を測定することで認定されています。

海洋HMI  

船舶機能を搭載

黒の前面プレート、調光可能、音による警告シグナル

デバイスのユーザーインターエースは明るい太陽の下で使用できる必要があります。陽極酸化処理アルミニウム製の黒い前面プレートは光を吸収し反射を防ぎます。

グレアフリーで操作するために、デバイスは黒の前面パネルのボタンを直接使って100%調光することができます。特に夜間に見えやすくなります。

危険な状況ではホーンを用いて警告することがよくあります。弊社の海洋デバイスに音による警告シグナルが組み込まれているのはこのためです。

フローティング出力  

外付けアクチュエータの接続オプション

フローティング出力

外付けシグナル発生器などの追加接続オプションはフローティング出力から利用できます。これはオペレータパネルとシグナル発生器の間にコントローラ、I/Oモジュール、リレーを組み込まずにI/Oを直接接続できることを意味します。配線の手間が省け低コストです。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階