BWP 2102W
-
ウェブパネル
1060630
ウェブパネル; 25.9 cm / 10.2"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式); 1024 x 600 ピクセル (WSVGA); 1,670万色i.MX 6DualLite 1 GHz; インターフェース: 1x USB 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Yocto/Linux®; ソフトウェア: QTブラウザ; バスシステムなし
無料でダウンロードができます。
ダウンロード