WP 6101-WXPR
- ウェブパネル
WP 6101-WXPR
- ウェブパネル
1650120
第6世代の耐環境ウェブパネル、10.1インチ、フォーマット(16:9)XGA、PCAP堅牢仕様
第6世代の耐環境ウェブパネル、10.1インチ、フォーマット(16:9)XGA、PCAP堅牢仕様
第6世代の堅牢型ウェブパネル、7.0インチ、フォーマット(16:9)VGA、PCAP堅牢仕様
第6世代の堅牢型ウェブパネル、12.1インチ、フォーマット(16:9)VGA、PCAP堅牢仕様
第6世代の耐環境ウェブパネル、15.6インチ、フォーマット(16:9)HD、PCAP堅牢仕様
12.1インチワイドスクリーン(16:9) XGA、PCAPディスプレイ、ソフトウェア:Qtブラウザ搭載のIP66タッチパネル
7.0インチワイドスクリーン(16:9) VGA、PCAPディスプレイ、ソフトウェア:Qtブラウザ搭載のIP66タッチパネル
10.1インチワイドスクリーン(16:9) XGA、PCAPディスプレイ、ソフトウェア:Qtブラウザ搭載のIP66タッチパネル
15.6インチワイドスクリーン(16:9) HD、PCAPディスプレイ、ソフトウェア:Qtブラウザ搭載のIP66タッチパネル
CatanコントローラおよびCatan拡張モジュールの操作とコンフィグレーションをローカルでオーバーライドするためのタッチディスプレイ。ディスプレイサイズ2.4インチ。USB-Cコネクタによる接続。
21.5インチワイドスクリーン(16:9) HD、PCAPディスプレイ、ソフトウェア:Qtブラウザ搭載のIP66タッチパネル