BWP 2043W
-
ウェブパネル
1060549
ウェブパネル、 10.92 cm / 4.3"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式)、480 x 272 ピクセル (WQVGA)、1,670万色、 i.MX 6DualLite, 1 GHz、 1x USB 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Yocto/Linux®、 QTブラウザ、 バスシステムなし
無料でダウンロードができます。
ダウンロード