BWP 2070W
-
ウェブパネル
1060632
ウェブパネル; 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式); 800 x 480 ピクセル (WVGA); 1,670万色i.MX 6DualLite 1 GHz; インターフェース: 1x USB 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45; OS: Yocto/Linux®; ソフトウェア: QTブラウザ; バスシステムなし
無料でダウンロードができます。
ダウンロード