過酷な周囲条件向けのHMIと産業用PC

過酷な周囲条件向けのHMIと産業用PC

極端な条件向けに開発

過酷な環境や化学薬品への耐性を持つ堅牢なHMIと産業用PC

戻る HMIと産業用PC

カテゴリ

  • 製品リスト:高堅牢性Visu+用HMI
    高堅牢性Visu+用HMI

    フエニックス・コンタクトのVisu+向け屋外用HMIはシステムを全面的に操作しモニタリングするための高性能ソリューションです

絞込み検索 過酷な周囲条件向けのHMIと産業用PC

このカテゴリの製品をすべて表示する

堅牢なHMIおよび産業用PCは屋外設置で天候の影響を受けることを前提に設計されています。IP67保護の前面と広域な温度範囲で、この機器は充電ステーションや下水処理場などの過酷な周囲条件のその他のアプリケーションで使用できます。

特長

  • 直射日光下でも読取り可能なディスプレイと耐候性素材で屋外アプリケーションに最適
  • 作業グローブ装着時も簡単に使用
  • 抗紫外線、抗IR放射、および塩水噴霧やシロアリなどの環境耐性
  • 化学薬品への耐性、たとえば航空機用の強力な洗浄剤や凍結防止剤など
  • -40 °C ~ +70 °Cの広域な温度範囲で過酷な環境で使用可能

過酷な環境での使用向けに開発

IP67前面の機器  

グローブ着用時も操作可能

実際のアプリケーションではHMIや産業用PCにはユーザーフレンドリーな操作とメンテナンス、および長時間稼働という特長があります。これは屋外要件に特化したデバイス特性があるからです。

  • システムに影響を与える環境条件にかかわらず、IP67の前面はいかなる場合も確実な保護を提供します。
  • より高速でより簡単に操作および監視できます。すべての堅牢な機器はグローブ着用時も操作できます。

革新的なディスプレイテクノロジ

日光下でも読取り可能なディスプレイのHMI  

日光下でも良好な読取り性

機器は直射日光下でも使用できます。光学接合で屋外用HMIや産業用PCのディスプレイはいつでも鮮明に表示できます。また反射防止コーティング(ARコーティング)も施されており、強い日光下でも鮮明に表示できます。組込みのUVおよびIRフィルタでHMIおよび産業用PCの長寿命を確保します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階