フィールドバス通信

フィールドバス通信

将来性があり近代的

実績のあるフィールドバスネットワーク

戻る 産業用通信機器

カテゴリ

  • ゲートウェイ
    ゲートウェイ

    イーサネットネットワークに接続するシリアルインターフェースを搭載したオートメーション機器用

  • コンバータとアイソレータ
    コンバータとアイソレータ

    コンバータにより、各種シリアルインターフェースをプロトコルを意識せずに他の基準に変換できます。

  • マルチプレクサ
    マルチプレクサ

    非常に離れたリモートステーション間でI/O信号を伝送します

  • 拡張器とリピータ
    拡張器とリピータ

    リピータおよび拡張器を使用してネットワーク性能を高め、機器の台数を増やすことができます。

  • 設置テクノロジ
    設置テクノロジ

    フエニックス・コンタクトの設置テクノロジは、産業用アプリケーションに適した光ファイバおよび銅製のフィールドバスネットワークを作成するために必要なすべてのケーブル、コネクタ、および工具を提供します。

絞込み検索 フィールドバス通信

このカテゴリの製品をすべて表示する

非常に多く存在するアプリケーションと特定の産業要件を満たす必要性とともに、フィールドバスはいくつかの重大な課題に対処しています。EMC負荷、電位差、カバー対象距離、機器の数の増加、データ速度の上昇など、影響を与える要因は、高性能で柔軟なネットワークが要求されます。フエニックス・コンタクトのインターフェース機器を選択することで、銅線および光ファイバ仕様の堅牢なネットワーク設置が活用できます。これらは、ご使用のアプリケーションにデータを供給するための安全で信頼性の高い方法を提供する干渉フリーで高性能なフィールドバスソリューションを形成します。

特長

  • 銅線および光ファイバによる産業用通信をワンストップで提供
  • 堅牢な干渉フリーのネットワークで優れたシステム可用性を実現
  • 最も厳しい条件に適合する高性能通信により拡張された通信範囲と速度

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階