AC/DC変流器

AC/DCに対応

あらゆる波形の電流を測定

直流電流と交流電流の測定

戻る 電流・電圧測定

カテゴリ

絞込み検索 AC/DC変流器

このカテゴリの製品をすべて表示する

MCR電流変換器には汎用の電流測定を行う2種類の製品があります。最大55 Aの小さい測定範囲を正確にマッピングする調整可能なデバイスと、最大600 Aの大電流の測定範囲を段階的に設定するコンパクトなデバイスのどちらかをお選びください。

特長

  • 真の実効値(TRMS)の測定によりどの波形にも適応
  • 分流器を使わないためロスのない電流測定 - ホールセンサを使用
  • ソフトウェアで上限と下限を設定するため測定範囲を55 Aまで適切にマッピング
  • 最大55 Aのしきい値オーバーレンジまたはアンダーレンジの場合に警報設定 - リレーまたはトランジスタ出力を通じて警報設定
  • さまざまな取付けオプションのある非常にコンパクトな装置を使って最大600 Aで分散電流測定
  • 3方向が電気的に絶縁されており障害から効果的に保護

柔軟な信号処理 – 最大55 AのAC/DC変流器

電流変換器MCR-S-…-DCI  

電流変換器MCR-S-…-DCI

PC設定可能な変流器は指定条件に合わせてカスタマイズできます。1 Aと5 Aの標準入力信号以外にもソフトウェアで測定範囲を無制限に指定し、出力信号にマッピングできます。このことから測定値は極めて正確になります。

基本設定はハウジングのDIPスイッチですばやく指定できます。ほかにも便利な機能があり、ソフトウェアでデバイスに設定します。設定済みでの納品も可能です。11 AまでのAC/DCと55 AまでAC/DCのどちらかをご指定ください。

大電流対応 – 最大600 VのAC/DC電流変換器

電流変換器MCR-SL-CUC-…  

電流変換器MCR-SL-CUC-…

汎用変流器はAC/DC 600 Aまでの任意の波形を持つ大電流を測定するには理想的なソリューションです。電流または電圧出力を段階的に測定するさまざまなデバイスの製品構成となっています。

COMBICONコネクタを使ってすばやく簡単に配線できます。絶縁電線の最大径は32 mmです。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エネルギー測定機器EMpro

エネルギー測定のための最速の方法