電流・電圧測定

電流・電圧測定

変換と測定

電流および電圧測定テクノロジで幅広い要件に最適なソリューションが見つかります。

戻る 監視

カテゴリ

  • AC/DC変流器
    AC/DC変流器

    さまざまな仕様の電流変換器。直流電流と交流電流をアナログ定格電流に変換します。

  • AC変流器
    正弦波および非正弦波交流電流に対応

    交流電流をアナログ定格電流に変換する各種電流変換器。

  • PACT
    変流器

    変流器PACTは大電流を定格の小電流に変換します。

  • プラグインテストシステム
    プラグインテストシステム

    FAME試験用システムで電源用スイッチギアの定期試験が簡単に。

絞込み検索 電流・電圧測定

このカテゴリの製品をすべて表示する

新しく設置する場合もすばやく簡単に変更する場合も、フエニックス・コンタクトの変流器には最大4000 Aの交流電流を低い二次電流に変換する幅広い製品ラインアップがあります。電流および電圧変換器を使って、直流電流、交流電流、ひずみ電流およびひずみ電圧を標準アナログ信号に変換することができます。

特長

  • 変流器でシステム部品を外すことなく電流測定テクノロジを簡単に変更可能
  • 3000種類以上の穴と巻線変流器で最大4000 Aの電流を変換
  • PC設定可能な最大55 AのAC/DC測定用変換器を使って小さな入力電流範囲を正確にマッピング
  • 最大600 Aの汎用AC/DC測定用変換器なので、いかなる波形の大電流も測定
  • 各種電源に対応し調整可能な最大12 AのAC測定用変換器を使って正弦波交流電流を正確に捕捉
  • 最大400 Aのヒンジ付きAC測定用変換器でひずみ電流を測定する場合でも設置または変更できて便利

狭いスペースにすばやく取付け:変更用変流器PACT RCP

母線に取り付けたロゴスキーコイル  

すばやく簡単に設置

変更用変流器PACT RCPはスプリットコア変流器のスペースが十分ない場所に取り付けることができて便利です。

汎用電流測定システムでAC 4000 Aまでの交流電流に対応します。システム部品を取り外す必要がなくすばやく取り付けることができます。

バラエティ豊かな変流器PACT

変流器PACTを母線に取付け  

バラエティ豊かな変流器PACT

穴付きおよび巻線変流器PACTは最大4000 Aの交流電流を1 Aおよび5 Aの二次電流に変換する製品構成を提供します。

変流器PACTには電流測定条件によりさまざまな変成比、精度クラス、定格電力値が全部で3300種類あります。

あらゆる波形に対応する電流および電圧変換器MCR

電流および電圧変換器MCR  

あらゆる波形に対応する電流および電圧変換器MCR

MCR電流および電圧変換器を使って、直流電流、交流電流、ひずみ電流および電圧を標準アナログ信号に変換することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エネルギー測定機器EMpro

エネルギー測定のための最速の方法