リピータの製品リスト

フィルタ

7件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

終端抵抗 - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

PROFIBUSおよびRS-485バスシステムのアクティブ終端抵抗、冗長電源、DINレールコネクタから給電、電気的に絶縁、切換え可能な端末、プログラミングインターフェースを内蔵

リピータ - PSM-ME-REP LON485-P - 2708041

リピータ、電位絶縁およびRS-485 2線LONバスシステムの範囲拡張用、3方向アイソレーション、レール取付け型

リピータ - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

電気的絶縁用リピータ、PROFIBUSの範囲を12 Mbpsまで拡大、4方向アイソレーション、レール取付け型、DC 24 V電源

リピータ - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

リピータ、電位分離およびRS-485 2線バスシステムの範囲拡張用、3方向アイソレーション、レール取付け型

リピータ - PSI-REP-DNET CAN - 2313423

電気的絶縁用リピータ、DeviceNet/SDS/CANopenの範囲を拡張、最大データ速度は1 Mbps。 インターフェース間を高品質の電気的絶縁、DINレール取付け型、DC 24 V電源。

リピータ - PSI-REP-RS485W2 - 2313096

電気的絶縁用リピータ、RS-485 2線バスシステムの範囲を最大500 kbpsまで拡大、4方向アイソレーション、レール取付け型、DC 24 V電源

インターフェースコンバータ - PSM-ME-RS232/RS232-P - 2744461

プロトコルコンバータ、RS-232 (V.24)インターフェースの絶縁用、4チャネル、レール取付け型

7 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階