米国市場向けI/Oワイヤレスシステムの製品リスト

フィルタ

1件

ワイヤレスモジュール - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

単方向、ワイヤレス、900 MHz通信システム(オーストラリア)、構成内容:屋外トランスミッタ(トランスミッタ、Tx)(電源DC 9~30 V)、DINレール取付け型レシーバ(レシーバ、Rx)(電源DC 12~30 V)、アンテナ

1 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階