BCモジュラーケースの360度ビュー
ビルディングオートメーションにおけるアプリケーション向けBCモジュラーシリーズは、さまざまなカバー、タッチディスプレイ、自由にカスタム化が可能なメンブレンキーパッドなどを含む幅広いバージョンが印象的です。これらのDINレール取付け用ケースの多様性を隣の3Dビューでご覧ください。
BCシリーズのモジュラータイプケースは、ビルディングオートメーションで未来志向のアプリケーションに理想的です。制御盤用のDINレール取付けケースは、現代的なデザイン、オプションのタッチディスプレイやメンブレンキーパッド、汎用プリント基板接続テクノロジ、8または16極のDINレールバスコネクタが魅力的な特徴です。電子機器用ケースは、DIN 43880に準拠の分電盤での使用または壁面取付け用に適しています。
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 幅: 71.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 60.7 mm、 プリント基板表面: 5300 mm2
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 60.7 mm、 プリント基板表面: 8300 mm2
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 53.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 71.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 35.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 17.8 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 20.3 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 35.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 17.8 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 20.3 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 通気孔付きケース本体上部パーツ(U22)、 端子台・コネクタ搭載スペース奥行:22.35 mm、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 54.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
ビルディングオートメーションにおける未来志向のアプリケーション向けの電子機器をお求めですか。 – コンフィグレータを使用すると、カスタムBCケースソリューションを設計することができます。ケースサイズは、規格DIN 43880に準拠した全体幅35.6 m~161.6 mmのデザインが用意されています。また、各種プリント基板接続テクノロジもご活用いただけます。タッチディスプレイ、キーパッド、DINレールバスコネクタなどの操作部品により、柔軟性が向上しています。
電子機器用ケースBCにおける熱最適化されたプリント基板レイアウトとパッシブ冷却ソリューションにより、お使いの機器の電力密度を最大化:ビルディングオートメーションで使用される分電盤や制御盤に最適です。
BCモジュラーシリーズのDINレール取付け用ケースを使用して、ケース前面のPush-in式接続テクノロジの便利な操作をご利用いただけます。それぞれ個別に設定できるため、SPT-THR 1,5およびSPT-THR 2,5シリーズのプリント基板用端子台とのPush-in式接続でも、定義済みの3種類の接続奥行きでも、あらゆる機器要件に非常に高い柔軟性で対応できます。これにより、電子機器と接続テクノロジを理想的に組み合わせるスペースができます。タッチディスプレイまたはメンブレンキーパッドと、8極または16極のDINレールバスコネクタ付きのケースカバーで、ビルディングオートメーション向けのケースシリーズは完璧です。
ビルディングオートメーションにおけるアプリケーション向けBCモジュラーシリーズは、さまざまなカバー、タッチディスプレイ、自由にカスタム化が可能なメンブレンキーパッドなどを含む幅広いバージョンが印象的です。これらのDINレール取付け用ケースの多様性を隣の3Dビューでご覧ください。
BCシリーズのモジュラータイプケースは、タッチディスプレイ、メンブレンキーパッド、DINレールバスコネクタ、Push-in式接続などの機能を備え、ビルディングオートメーションで使用するのに理想的です。また、オンラインコンフィグレータと優れたサービスにより、ケースソリューションのカスタマイズが容易になります。
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
BCシリーズのモジュラータイプケースは、ビルディングオートメーションの第1候補です。SPT-THRシリーズのPush-in式プリント基板用端子台には、設定可能な上部パーツの設計がすでに完璧に適合しているため、機器開発者としては貴重な時間を節約することができます。タッチディスプレイとメンブレンキーパッドを組み込んだケースカバーにより、表示および操作ソリューションを簡単に実装することができます。
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
BCシリーズのモジュラータイプケースは、ビルディングオートメーションのアプリケーションと同様に多様です。ケースの各スペースは個別に設定可能です。さらに、オンラインコンフィグレータからメンブレンキーパッドを柔軟にカスタマイズすることができます。ご要件に合わせて、形状、色、印字を自由に調整することができます。
前面パネルでの便利な操作や設置時間の短縮を実現するPush-in式プリント基板用端子台
BCシリーズのモジュラータイプケースは、機器開発者向けの優れた機能を提供するだけではありません。設置者にもご満足いただけます。前面のPush-in接続により、便利で工具不要の配線が可能で、永続的で耐振動性の接触が確保されます。これにより、設置者の作業が簡単になり、配線エラー防止に役立ちます。
自動化されたプリント基板取付け用の接続テクノロジ
SPT-THRシリーズのプリント基板用端子台は、ビルの通信向けの電子機器用ケースに使用されます。これはスルーホールリフローはんだ付けとウェーブはんだ付け工程の両方に適しています。スルーホールリフローはんだ付けは、機械的な安定性が高いはんだ付け接続と効率的な自動化が可能な表面実装の製造工程を組み合わせた実装テクノロジです。これにより、理想的な品質とプロセスの高効率を同時に達成できます。
ヒートシンクには現在、ICS(Industrial Case System:産業用ケースシステム、DINレール向け)用とUCS(Universal Case System:ユニバーサルケースシステム、盤外向け)用があります。
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 mm x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方では、ケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。
モジュラー設計のため、BCケースの取付けはすばやく簡単に行うことができます。幅広いプリント基板用接続テクノロジとケースカバーを統合するオプションがあります。規格に準拠したケース本体下部パーツがベースとなります。
フエニックス・コンタクトのBCケースシステムは、エネルギーコントローラの機能パッケージとして使用されています。この機器は、熱電併給プラントの制御、ネットワーク化、および監視に使用されます。DINレールバスコネクタは、エネルギーコントローラのモジュール型ケースコンセプトにおいて重要な役割を果たしています。
電子機器用ケースRPI-BCシリーズは、Raspberry Piコンピュータを組み込むために設計されています。RPI-BCケースはDIN 43880に準拠した設計で、DINレールまたは壁面に取り付けることができます。オプションのインターフェースにより、組込みシングルボードコンピュータの機能を簡単に拡張することができます。
さまざまな接続で制御:USBやHDMIなどのサービスインターフェースで、機器を簡単に起動させることができます。
8極または16極DINレールバスコネクタ経由で電力とデータを分岐 設定可能な配線スペースを柔軟に使用して、接続や電子機器を増やすことができます。プリント基板は、電子機器用のスペースが最適になるようにさまざまな位置に設置することができます。
革新的なモジュール型上部パーツで、まったく新しい柔軟性:広い実装スペースが必要な部分を特定します。これにより、上部パーツをアプリケーションにあわせて設計することができます。ケースはご指定の設計仕様に合わせて調整することができます。さまざまな接続テクノロジのカスタム指定の統合はスムーズに機能します。規格DIN 43880に準拠したケースは、分電盤への設置機器用に理想的です。
プリント基板用端子台・コネクタを自由に選定できることがBCシリーズの多様性の最大の特長です。設置コンポーネントケースはさまざまなタイプクランプスペースを提供します。
プリント基板接続用端子取付けスペースが狭いBC...U11:COMBICON compactシリーズの接続テクノロジに最適
プリント基板接続用端子取付けスペースが広いBC...U22:従来のプリント基板用端子台・コネクタや、通信用コネクタに最適
BCシリーズのメインとなる「汎用性」というアイデアは、カバーデザインにも反映されています。機器の仕様により、透明またはグレーのカバーを選択でき、開閉可能です。手で開閉可能で背面にプラスチック板があり、ディスプレイや制御ボタンの配置に理想的です。
モジュールをすばやく簡単に接続可能です。バスコネクタは優れた機器設計の鍵:
データと電力をシリアルまたはパラレルで伝送することができます(電源 x 4、シリアル x 2、パラレル x 10)
簡単なモジュール搭載、モジュール間接続を維持したままモジュール交換可能、配線工数を削減
16極の金めっき接点で確実な接続
電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があり、ケースに完璧にマッチします。導光パイプは静電放電にも耐性があります。
プレスピンによりプリント基板に簡単に取り付けられます。フエニックス・コンタクトはオプションのサービスとしてお客様の電子機器用ケースに必要な加工も対応します。
当社の開発キットにより、試作品やプレシリーズ機器の開発が簡単になります。キットには、組込みの接続テクノロジと対応する配線基板のプリント基板を備えた完全なケースソリューションが含まれます。機器システム全体を特殊バスコネクタで実装することができます。
開発キットをショップで設定して、機器開発プロジェクトをすぐに開始することができます。
RPI-BC DINレール取付けケースはRaspberry Piのミニコンピュータを収容できるように特別に設計されています。HBUS DINレールバスコネクタおよびSCシリーズ開発キットとも組み合わせ可能です。他のプリント基板もRaspberry Pi基板の隣のケース内に収容することができます。このように追加の部品や回路を組み込むことができます。
BCシリーズは、Raspberry Piのミニコンピュータを組み込むためにも優れています。DINレール取付け用ケースRPI-BCシリーズは、Raspberry Piコンピュータを収容できるように設計されており、これらのアプリケーションでBCシリーズのあらゆる強みやメリットを最大限に活用します。
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。