BC 107,6-SKT-U11-7035+4SPTA10 - ハウジングセット
1456991

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 60.7 mm、 プリント基板表面: 8300 mm2

製品の詳細









互換性のある製品