BC 107,6 UT HBUS BK
-
取付けベースハウジング
2896270
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
製品ライン | ハウジング下部 |
ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
ケースシリーズ | BC |
製品シリーズ | BC 107,6.. |
最大極数 | 0) |
通気口あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 107.6 mm |
高さ | 89.7 mm |
奥行き | 48.9 mm |
水平ピッチ | 6 区分 |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
部材 (ハウジング) | PC |
部材 (ベースラッチ) | POM |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | < 400 |
表面特性 | 未処理 |
電力損失 シングルケース 対象 20 °C | |
環境条件 | 20 °C |
減衰係数 | 1 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 13.08 W |
電力損失 シングルケース 対象 30 °C | |
環境条件 | 30 °C |
減衰係数 | 0.84 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 11 W |
電力損失 シングルケース 対象 40 °C | |
環境条件 | 40 °C |
減衰係数 | 0.72 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 9.4 W |
電力損失 シングルケース 対象 50 °C | |
環境条件 | 50 °C |
減衰係数 | 0.6 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 7.85 W |
電力損失 シングルケース 対象 60 °C | |
環境条件 | 60 °C |
減衰係数 | 0.48 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 6.3 W |
電力損失 シングルケース 対象 70 °C | |
環境条件 | 70 °C |
減衰係数 | 0.38 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 5 W |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
試験結果 | 試験合格 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
結果、保護等級、IPコード | IP20 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
プリント基板ホルダの数 | 9 |
プリント基板実装タイプ | ラッチ |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け/壁面取付け |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 2896270 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHBAA |
GTIN | 4046356096720 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 69.22 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 46.404 g |
関税率 | 84879090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - ケース本体上部パーツ 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2896089
-
BC 107,6 OT U11 BK - ケース本体上部パーツ 2200721
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - ケース本体上部パーツ 1050443
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - ケース本体上部パーツ 2203809
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - ケース本体上部パーツ 1086268
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - ケース本体上部パーツ 1006943
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - ケース本体上部パーツ 1046365
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - ケース本体上部パーツ 1066143
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - ケース本体上部パーツ 1065104
-
BC 107,6 OT U22 BK - ケース本体上部パーツ 2203763
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2203260
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - ケース本体上部パーツ 1038850
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2202301
-
BC 107,6 OT U22 GY 7045 - ケース本体上部パーツ 2202269
-
BC 107,6 OT 1210 BK - ケース本体上部パーツ 1163398
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1080948
特長
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠