BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - ハウジングセット
1456985

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 DINレール取付け用、透明な開閉可能カバー付き、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 幅: 71.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 60.7 mm、 プリント基板表面: 5300 mm2

製品の詳細








互換性のある製品