製品リスト:コンバータとリピータ

フィルタ

17件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_LENGTH_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

終端抵抗 - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

PROFIBUSおよびRS-485バスシステムのアクティブ終端抵抗、冗長電源、DINレールコネクタから給電、電気的に絶縁、切換え可能な端末、プログラミングインターフェースを内蔵

インターフェースコンバータ - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

第二世代FL COMSERVER UNI... 、シリアル232/422/485インターフェースをEthernetに変換するシリアルデバイスサーバ、TCP、UDP、Modbus Gateway、およびPPPアプリケーションをサポート、COM Port Redirectorソフトウェアおよびユーザーマニュアル付属。

FOコンバータ - PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - 2708313

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大500 kbpsのRS-485 2線式バスシステム(SUCONET K、Modbus ... )用、NRZコーディング、FOインターエース(FSMA)1点を接続した端末デバイス、660 nm、プラスチック/PCFファイバケーブル用

FOコンバータ - PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - 2708300

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大500 kbpsのRS-485 2線式バスシステム(SUCONET K、Modbus ... )用、NRZコーディング、FOインターフェース(FSMA)2点を接続したTカプラ、660 nm、プラスチック/PCFファイバケーブル用

FOコンバータ - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - 2708339

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大500 kbpsのRS-485 2線式バスシステム(SUCONET K、Modbus ... )用、NRZコーディング、FOインターエース(BFOC)1点を接続した端末デバイス、850 nm、PCF/グラスファイバケーブル用(マルチモード)

FOコンバータ - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - 2708326

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大500 kbpsのRS-485 2線式バスシステム(SUCONET K、Modbus ... )用、NRZコーディング、FOインターフェース(BOFC)2点を接続したTカプラ、850 nm、PCF/グラスファイバケーブル用(マルチモード)

FOコンバータ - PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - 2708562

光メディアコンバータ、光診断を統合、アラーム接点、最大500 kbpsのRS-485 2線バスシステム(SUCONET K、MODBUS ... )用、NRZコーディング、FOインターフェース(SC-Duplex)を接続した終端端末、1300 nm、グラスファイバーケーブル用

FOコンバータ - PSI-MOS-RS232/FO 660 E - 2708368

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大115.2 kbpsのRS-232インターフェース用、FOインターエース(FSMA)1点を接続した端末デバイス、660 nm、プラスチック/PCFファイバケーブル用

FOコンバータ - PSI-MOS-RS232/FO 660 T - 2708410

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大115.2 kbpsのRS-232インターフェース用、FOインターフェース(FSMA)2点を接続したTカプラ、660 nm、プラスチック/PCFファイバケーブル用

FOコンバータ - PSI-MOS-RS232/FO 850 E - 2708371

光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大115.2 kbpsのRS-232インターフェース用、FOインターフェース(BFOC)1点を接続した端末デバイス、850 nm、PCF/グラスファイバケーブル用(マルチモード)

17 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階