画面上のエネルギー監視ソフトウェアとEMproエネルギー計測ユニット

エネルギー監視

効率的なエネルギー監視は、ISO 50001規格に準拠したエネルギー管理システムの基礎となります。当社のエネルギー監視製品ラインアップの最適なインタラクションと使いやすさをご活用ください。当社のエネルギー計測ユニット、エネルギーメーター、変流器、および測定用トランスデューサは、エネルギーデータ収集のあらゆるアプリケーションに対応します。未来志向の通信ソフトウェアソリューションにより、エネルギーデータを統合、可視可、分析することができます。

特長

  • わずか3ステップのエネルギー測定向けの、直感的に設定できるエネルギー計測ユニット
  • 課金目的のエネルギーメーターで、コストセンター固有のエネルギーデータ課金
  • エネルギー管理ソフトウェアによるエネルギーデータの有用な可視化と分析
  • 初回設置および簡単な後付け設置向けの包括的な変流器製品ラインアップ
  • 幅広い測定用トランスデューサのラインアップで、広範な電流・電圧測定テクノロジの要件に適合

インテリジェントな将来のエネルギー管理システム向けの製品とサービス


エネルギー効率は実質的に経済的な成功要因となります。そのためエネルギー管理システムは簡単に実装できなければなりません。当社の革新的で調整されたセンサ技術と測定技術の製品ラインアップにより、エネルギーデータ取得に関して作業を大幅に軽減可能です。未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスにより、データを統合、管理、処理することができます。

Lotte Ehlers, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers
エネルギーおよび電流測定テクノロジ向けの製品

エネルギーおよび電流測定テクノロジ向けの製品によるインテリジェントなエネルギー監視

未来志向型エネルギー管理に向けた当社の包括的なエネルギー監視製品ラインアップをご紹介


当社のエネルギー計測ユニットは、エネルギー監視の製品ラインアップの中心です。エネルギー計測ユニットEMproで、将来のエネルギー管理システムを設計しましょう。
組込みのRESTインターフェースを介して、エネルギーデータを任意のブラウザからローカルネットワークに組み込むことができます。あるいは、EMproを使用して直接クラウドへ。世界中のどこからでも計測データと機器データにアクセスして、モノのインターネットで追加のスマートサービスを活用しましょう。

DINレール上の課金目的のEMproエネルギー計測ユニットとEMproエネルギーメーター

エネルギーと電力測定テクノロジ

複雑なエネルギー測定、単純なコストセンターの会計、太陽光発電システムの性能監視など:当社のエネルギーおよびパフォーマンス測定用製品は、ネルギー監視に関連するすべての電気変数を記録します。

  • 課金目的のACエネルギーメーター
  • 課金目的のDCエネルギーメーター
  • 多機能エネルギー計測ユニット
  • Proficloud.ioの、オプションでスマートサービスを備えたIoT対応エネルギー計測ユニット

当社の太陽光発電用ストリング監視システムSOLARCHECKは、太陽光パネルの電流と電圧を監視するために特に設計されています。

画面上のEnergy Management Service - On-PremisesとEMproエネルギー計測ユニット

エネルギー管理ソフトウェア

ISO 50001準拠のエネルギー監視に向けた当社の製品Energy Management Serviceにより、エネルギーを節約して効率を高める可能性についてご覧ください。

エネルギーデータの有用な可視化と分析に向けた利用可能な2つのソリューション:

  • Energy Management Service - On-Premises:外部サーバに依存せずローカルで利用可能
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io:Proficloud.ioに基づき場所を問わず利用可能
ロゴスキーコイルの隣の窓型変流器

変流器

新しく設置する場合もすばやく簡単に後付けする場合も:フエニックス・コンタクトの変流器には最大4,000 A ACの交流電流を低い二次電流に変換する幅広い製品ラインアップがあります。

  • 窓型、バスバー、巻き線の変流器
  • ロゴスキーコイルに基づく後付け用変流器
  • スプリットコア後付け用変流器
電流および電圧変換器

電流と電圧の測定

電流および電圧測定テクノロジで、さまざまな要件に最適な測定変流器:

  • 最大100 AのAC/DC電流とひずみ電流用のWBM付き電流変換器
  • 最大600 A AC/DCの電流やひずみ電流用の電流変換器
  • 最大200 AのAC電流とひずみ電流用の電流変換器
  • 最大120 AのAC電流用の電流変換器
  • 電流リレー
  • 最大550 V ACのAC電圧向けのAC電圧測定用トランスデューサ
  • 最大550 V DCのCC電圧向けのCC電圧測定用トランスデューサ
  • 最大1,500 V DCのCC電圧向けのCC電圧測定用トランスデューサ
インテリジェントなエネルギー監視
エネルギー管理向けの製品とサービス

簡単なエネルギー管理:当社の革新的で調整されたセンサテクノロジと測定テクノロジの製品ラインアップにより、エネルギーデータ測定作業を大幅に軽減することができます。未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスにより、データを統合、管理、処理することができます。

カタログ
エネルギー監視のパンフレット