産業用通信技術

産業用通信技術―確実な通信

信頼性の高い通信

高性能データインターフェースでアプリケーションの可用性を高めます。

戻る 製品

カテゴリ

  • フィールドバス通信
    フィールドバス通信

    フエニックス・コンタクトのインターフェース機器を用いた汎用通信

  • プロトコル別の製品
    プロトコル別の製品

    フィールドバスの部品とシステムでシステムの配線の手間を減らし、プランニングと設置の時間を短縮します。

  • リモート通信
    リモート通信

    世界中の機器とシステムにテレコミュニケーションネットワーク経由ですばやく干渉なしでアクセスします。

  • 産業用イーサネット機器
    産業用イーサネット機器

    柔軟性、高速性、一貫性のあるインフラストラクチャを設計します。産業用Ethernetのオートメーションネットワークでも問題なく対応します。

  • 産業用無線
    産業用無線

    信頼性のある効率的なデータ伝送―手間のかかるメンテナンスケーブルを使わずに実現します。高性能無線技術をアプリケーションに活用してください。

絞込み検索 産業用通信技術

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの産業用通信技術により、システムのオートメーション化を進めることができます。条件が厳しい今日のアプリケーションに適合する高性能インターフェース機器を幅広く提供します。

特長

  • 銅線、光ファイバ、無線による産業用通信をワンストップで提供
  • 堅牢な干渉フリーのネットワークで優れたシステム可用性を実現
  • 最も厳しい条件に適合する高性能通信により拡張された通信範囲と速度

産業用イーサネット

産業用イーサネットコンポーネント  

産業用イーサネットコンポーネント

デジタル化とスマート製造の時代において、産業用イーサネットは高性能で一貫した通信ネットワークと簡単なネットワーク管理を実現します。理想的なコンセプトと適切なコンポーネントで、システムをオートメーションシステムの障害やコストのかかるダウンタイムから保護します。

フエニックス・コンタクトの産業用イーサネット製品で、ネットワーク設計の自由度が最大レベルになります。

Industrial Wireless

無線システムIndustrial Wireless  

無線システムIndustrial Wireless

Industrial Wireless(産業用無線)により、産業用使用向けに安全で信頼できる無線接続が可能になります。しかし、無線システムへの要求は産業環境のアプリケーションと同じだけ多様性があります。このためフエニックス・コンタクトは幅広い製品やテクノロジのラインアップを用意しています。

要件に応じて、リアルタイム通信にはWLANまたはBluetooth、プロセス産業向けにWirelessHART、長距離にはTrusted Wireless、短距離(近接場)での電力とデータの非接触伝送にはNearFiを使用します。

リモート通信

リモート通信用機器  

リモート通信用機器

機械やシステムの可用性と将来の機能は、デジタル改革の成功のための条件です。機械が世界中と通信できるようにするために、産業用リモート通信システムにより、中央の拠点からのアクセスと継続的なプロセスデータ監視が可能になります。

当社の包括的な製品ラインアップは、効率的なリモートメンテナンスや遠隔制御技術用の継続的なデータ伝送から、自動早期警報メッセージに至るまで、理想的な伝送テクノロジを提供します。

フィールドバス通信

フィールドバス通信用インターフェース機器  

フィールドバス通信

産業固有のアプリケーションの需要のバラエティが広がる中、フエニックス・コンタクトのフィールドバスインターフェース機器は、銅線および光ファイバの堅牢で高性能、安定したネットワークを実現します。これにより、アプリケーションにデータを供給するための安全で信頼性の高い方法を提供する干渉フリーの高性能なフィールドバスソリューションを作成することができます。

どのような通信手段が適切でしょうか。

これは利用条件によって異なります。

  • 長距離通信の場合は光ファイバをお勧めします。
  • ケーブルの敷設に費用がかかりすぎたりケーブルが敷設できない場合は、短・中距離であれば無線インターフェースというオプションがあります。
  • 利用可能な通信回線がない場合は、既存のモバイル電話回線を利用することもできます。

どの手段をお選びになっても、フエニックス・コンタクトは適切なソリューションをお届けします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階