Koneenrakennus Koneenrakennus on maailmanlaajuinen ja dynaaminen toimiala. Tämä edellyttää asiakkaiden vaatimusten täyttämistä ja kilpailukykyisten tuotteiden kehittämistä. Phoenix Contact tarjoaa kattavan tuote- ja palveluvalikoiman koneenrakennukseen.

Avoin kytkentäkaappi ja kone
Lataa
Maksuton whitepaper-julkaisu Tehokas käyttötekniikka koneenrakennuksessa

Tutustu siihen, miksi optimoitu käyttötekniikka on ratkaisevan tärkeää koneenrakennuksen menestyksen kannalta – lataa nyt eksklusiivinen whitepaper-julkaisumme ja hanki arvokkaita tietoja!

Lataa nyt
Whitepaper-julkaisu Käyttötekniikka koneenrakennuksessa
Interaktiivinen Image map: Esimerkki kytkentäkaapista koneenrakennukseen
Ohjaus
Taloudellisten ja teknisten järjestelmien digitalisaatio, verkottuminen ja globalisaatio aiheuttavat automaatiolle uusia vaatimuksia. Siksi Phoenix Contact tarjoaa uraauurtavia PLC- ja I/O-järjestelmiä ja PLC-ohjelmistoja.
Katso lisätietoja
Ohjaus
Tehonsyöttö ja suojaus
Luotettava ja vakaa tehonsyöttö estää koneiden ja laitteiden vaurioitumisen. COMPLETE line tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa kaikki turvallisen ja yhtenäisen energiainfrastruktuurin toiminnot.
Katso lisätietoja
Tehonsyöttö ja suojaus
Signaalien sovittaminen
Mitä sovelluksesi vaatiikaan – kytkentää, erottamista, valvontaa, vahvistamista tai moninkertaistamista – COMPLETE line tarjoaa kaiken tarvittavan vakiosovellusten yleisestä relejärjestelmästä ja ohjauksen rajapintana toimivista erittäin kompakteista relemoduuleista aina joko verkkoyhteydellä varustettuihin erotusvahvistimiin tai ilman verkkoyhteyttä.
Katso lisätietoja
Signaalien sovittaminen
Liitäntä
COMPLETE line tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia riviliittimiä kytkentäkaapin eri sovellusten liitäntään. Kaikille tuotteille on ominaista niiden helppo asennus, standardoidut lisätarvikkeet ja yhtenäinen muotoilu.
Katso lisätietoja
Liitäntä
Turvallinen tiedonsiirto
Alan lisääntyvä digitalisaatio vaatii yhä useamman laitteen turvallista verkottamista kytkentäkaapissa. COMPLETE line tarjoaa kattavia tuoteratkaisuja teollisuuden tiedonsiirtoon ja kaikkien asiaankuuluvien tietojen suojaamiseen.
Katso lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Toiminnallinen turvallisuus
COMPLETE line -tuoteperheen turvaratkaisut suojaavat ihmistä ja järjestelmää optimaalisesti. Kaikki turvatuotteet ovat SIL-sertifioituja, ja niille on ominaista helppo konfigurointi ja asennus.
Katso lisätietoja
Toiminnallinen turvallisuus
Kuormien kytkentä
Sähkömoottorit pitävät useat teollisuussovellukset liikkeessä. COMPLETE line tarjoaa sovellukseesi innovatiivisia ja älykkäitä tuotteita.
Katso lisätietoja
Kuormien kytkentä
Syöttö ja suojaus kentällä
Usein koneenrakennuksen haasteena kentällä on hajautetusti asennettujen käyttäjälaitteiden luotettava tehonsyöttö. Tätä tehtävää varten COMPLETE line tarjoaa yhtenäisiä, IP67-suojattuja ratkaisuja.
Lisätietoja
Syöttö ja suojaus kentällä
Turvallinen tiedonsiirto kentällä
Järjestelmän rakenne ja toiminta vaativat tietyissä olosuhteissa laitteiden ja komponenttien käyttöä tiedonsiirtoon myös kytkentäkaapin ulkopuolella. COMPLETE line -sarja tarjoaa keskenään yhteensopivia ratkaisuja hyvin erilaisiin sovelluksiin.
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto kentällä
Signaalien siirto
Koneenrakennuksessa lukuisat anturit ja toimilaitteet sekä niiden liitännät ovat kentällä alttiina ympäristön vaikutuksille. COMPLETE line tarjoaa ratkaisuja näiden komponenttien joustavaan, modulaariseen ja tehokkaaseen liittämiseen kentällä.
Lisätietoja
Signaalien siirto
Liitännät kentällä
Koneenrakennuksessa käytetään hyvin erilaisia liitäntätekniikan ratkaisuja. COMPLETE line sisältää kytkentäkaapista kentälle asti innovatiivisia tuotteita, jotka vakuuttavat vankalla rakenteellaan, joustavuudellaan ja helppokäyttöisyydellään.
Lisätietoja
Liitännät kentällä
Koneenrakennusesite:
Tuotteet ja ratkaisut, jotka auttavat sinua menestymään koneenrakennuksen alalla

Tutustu 40-sivuiseen kattavaan esitteeseemme koneenrakennuksen ratkaisuvalikoimasta. Lue lisää tuotteistamme ja niiden tyypillisistä käyttökohteista sekä historiastamme, asiantuntemuksestamme ja palveluistamme.

Lataa nyt
Avoin kytkentäkaappi
Kolme kuvaa, joissa näkyy Phoenix Contactin koneerakennusta 1960-luvulla, nykypäivänä ja tulevaisuudessa.

Koneenrakennusta Phoenix Contactilla.

Koneenrakennus on meillä perinne

Phoenix Contactilla on tiivis suhde koneenrakennusalaan. Phoenix Contactin 180 henkeä työllistävä koneenrakennustoiminta tukee suunnittelu- ja tuotantoaloja kaikkialla maailmassa. Näin ollen jokapäiväiset haasteesi ovat meille tuttuja.

Valikoimamme ulottuu käsikäyttöisten laitteiden valmistuksesta aina monimutkaisiin tuotantojärjestelmiin saakka. Yhdessä kehitämme korkealaatuisia tuotantovälineitä, innovatiivisia ratkaisuja ja moderneja valmistustekniikoita.

Työntekijä ja teollisuusrobotti tekevät yhteistyötä elektroniikkakomponenttien valmistuksessa ja testauksessa.

Matkalla älykkääseen tehtaaseen – ihmisen ja koneen yhteistyö Phoenix Contactilla.

Digitalisointi koneenrakennuksessa

Digitalisaation tavoitteena on älykäs tehdas. Älykäs tehdas tarkoittaa tehokasta ja mukautumiskykyistä tuotantoa, joka pyrkii jatkuvasti optimaaliseen arvonlisäykseen. Itseorganisoituvia arvoketjuja voidaan optimoida erilaisten kriteerien, kuten kustannusten, käytettävyyden tai resurssien kulutuksen perusteella.

Yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa kehitämme aktiivisesti ratkaisuja tulevaisuutta varten. Lähes 100 vuoden koneenrakennus- ja automaatiokokemuksen tuloksena Phoenix Contact kykenee muuntamaan digitaalisen transformaation tulevaisuuden älykkääksi tuotannoksi.

Korkea tuotantokapasiteetti, yrityksen oma koneenrakennus ja automaatioasiantuntijoiden tietotaito ovat vain kolme useista syistä, joiden vuoksi Phoenix Contact on luotettava kumppani. Toteutamme omassa tuotannossa sen, mikä tänään on mahdollista. Paranna kilpailukykyä älykkäämmällä tuotannolla, joka maksimoi tehokkuuden ja joustavuuden. Kehitämme sitä varten komponentteja, järjestelmiä ja ratkaisuja.

Silmäys digitaaliseen tehtaaseen

Digital Factory now

Digitalisaatio asettaa tuotannolle lukuisia haasteita, mutta ennen kaikkea se tarjoaa myös lukemattomia mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseen ja järjestelmän käytettävyyden parantamiseen. Tee tuotannosta joustavampaa ja tehokkaampaa hyödyntämällä jo olemassa olevia kone- ja prosessitietoja ja varmista pitkäaikainen kilpailukyky rakentamalla perusta uusille, datapohjaisille liiketoimintamalleille.