Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Koneiden modulaarinen ja joustava kokoonpano Nykyaikaisten koneiden täytyy mukautua nopeasti markkinoiden vaatimuksiin. Modulaariset konekonseptit tarjoavat tähän ihanteellisen ratkaisun, sillä ne tarjoavat asiakkaalle mahdollisimman suurta joustavuutta. Modulaarinen rakenne helpottaa myös suurten ja hajautettujen koneiden kuljettamista ja asentamista.

Henkilö asentaa piirikorttiliittimien modulaarista tuotantolaitteistoa

Yleiskatsaus modulaarisesta koneenrakennuksesta Modulaariset koneet ja kytkentälaitteistot voidaan rakentaa rinnakkain ja asentaa kohteessa helposti, nopeasti ja turvallisesti. Tarvittaessa kone voidaan varustella nopeasti uudelleen ja parantaa näin sen hyötysuhdetta.

Interaktiivinen image map: Modulaarisesti rakennettu tuotantolinja
Vähemmän ohjelmointitöitä
Hajautetuissa koneissa ja järjestelmäkonsepteissa voidaan käyttää pienempiä ohjauksia ja automaatioratkaisuja.
Vähemmän ohjelmointitöitä
Nopeampi asennus, käyttöönotto ja jälkiasennus
Yhtenäiset liitännät nopeuttavat yksittäisten järjestelmämoduulien asennusta tuotantolinjaksi ja mahdollistavat koneen nopean muutos- tai jälkiasennuksen.
Nopeampi asennus, käyttöönotto ja jälkiasennus
Joustava muutos- tai jälkiasennus
Yksittäisten valmistusvaiheiden yhdistelmä mahdollistaa joustavan tuotannon, ja tuotantojärjestelmät voidaan sovittaa markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin. Myös häiriötilanteissa pystytään reagoimaan joustavasti, ja tuotanto voi jatkua.
Joustava muutos- tai jälkiasennus
Nopeampi ja joustavampi toimitus
Kompaktit konemoduulit on helpompi ja nopeampi kuljettaa.
Nopeampi ja joustavampi toimitus