Phoenix Contactin oman koneenrakennusosaston moduulirakenteinen valmistuslinja

Keskeytymätöntä tuotantoa moduulirakenteisella kokoonpanolinjalla Phoenix Contactin omalla koneerakennuksella on perinteitä

Pitkälle automatisoidut kokoonpanolinjat, jotka tuottavat laadultaan ensiluokkaisia komponentteja, vaativat koneenrakennukselta innovatiivisia ideoita, kattavaa osaamista sekä monen vuoden kokemusta.

Siksi Phoenix Contactin oma koneenrakennusosasto kehittää ja valmistaa vastaavia järjestelmiä itse. Siellä suunnitellaan ja toteutetaan muun muassa nopeita kokoonpanojärjestelmiä, joiden prosessiajat ovat lyhyitä.

Phoenix Contactin oma, 260 henkeä työllistävä alue tukee yhtiömme kaikkia liiketoiminta-alueita sekä kehitys- ja tuotantolaitoksiamme ympäri maailmaa.

Phoenix Contactin moduulirakenteinen kokoonpanolinja Axioline I/O-moduuleille

Moduulirakenteinen kokoonpanolinja

Eräs esimerkki koneenrakennuksen innovaatiovoimasta on moduulirakenteinen kokoonpanolinja Axioline I/O-moduuleille. Nykyään laitoksessa valmistetaan yli sataa erilaista I/O-moduulia. Jotta tällainen joustavuus on mahdollista, valmistettavat komponentit kulkevat koko laitoksen läpi kiertojärjestelmässä komponenttialustalla.

Tämän kokoluokan kokoonpanolinjan on toimittava yhtenäisesti, jotta se maksaa itsensä nopeasti takaisin. Seisokkiaikojen välttämiseksi kaikkien osien luotettavuus on välttämätöntä. Tehonsyötöllä on tässä erityinen merkitys, sillä mikäli ohjaus ei saa 24 V DC:n tasajännitettä, se sammuu ja kone pysähtyy.

Keskeytymätön teholähde QUINT UPS IQ keskuskytkentäkaappiin asennettuna

Jännitteensyöttö keskuskytkentäkaapissa

Koneenrakennus valitsi keskuskytkentäkaapin syöttöön katkeamattoman teholähteen QUINT DC UPS.

Tietojen häviämisestä tai tuotannon keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset ovat suuria, joten on järkevää valita keskeytymätön ratkaisu. Teholähde syöttää virtaa ohjaukselle ja teollisuus-PC:lle sähkökatkoksen sattuessa riittävän pitkään 24 V DC:n jännitteellä, niin että tärkeät prosessitiedot ehtivät tallentua ja teollisuus-PC ehtii sulkeutua hallitusti.

Ota yhteyttä