Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
IP67-Switches beschleunigen die Inbetriebnahme von Montage- und Prüfanlagen
IP67-kytkimet nopeuttavat asennus- ja koestuslaitteistojen käyttöönottoa
Koneenrakennuksessa IP67-kytkimet yhdistävät yksittäiset työasemat toisiinsa
KMS Automation GmbH rakentaa autoteollisuudessa käytettävät asennus- ja koestuslaitteistot käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan. IP67-kytkimet yhdistävät järjestelmässä olevat yksittäiset KMS Automation GmbH:n työasemat toisiinsa. Kompaktit kytkimet helppopääsyisine kaapelikouruineen nopeuttavat siksi asemien liittämistä Ethernet-verkkoon.
KMS Automation GmbH kehittää ja valmistaa asennus- ja tiiviyskoelaitteistoja
KMS Automation GmbH kehittää ja valmistaa mm. asennus- ja tiiviyskoelaitteistoja, jotka räätälöidään autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden valukomponentteihin, esim. vaihteistoihin ja moottoreihin. Omistajavetoinen yritys työllistää noin 60 henkilöä.
Ethernet-verkko muodostaa perustan modulaarisen valmistuskonseptin tiedonsiirrolle
Osasta riippuen valukomponentit käyvät läpi useita työvaiheita, joissa suoritetaan asennus ja toistuvia tarkastuksia. Erityisen tärkeä on painetiiviyden tarkastus. Haasteena siinä on, että tarkastettavien komponenttien asennus ei ole vielä valmis, ja niissä on useampia aukkoja. Jotta tiiviyskoe voidaan toteuttaa komponenttitasolla, komponentit on kiinnitettävä asemaan kuhunkin geometriaan optimaalisesti sovitettuina. Sen jälkeen tiiviyskoelaitteisto paineistaa ne koepaineeseen, minkä jälkeen tarkastetaan, pysyykö paine.
Erilaisten teknisten komponenttien – kuten ruuviohjaukset, kamera-anturit, voima-liike-mittausjärjestelmät ja ohjauspaneelit – integroimiseksi yksittäisiin työasemiin KMS Automation käyttää teollisuuden Ethernet-verkkoa. Samalla standardi muodostaa perustan modulaarisen valmistuskonseptin tiedonsiirrolle.
Phoenix Contactin M12-kytkimet helpottavat komponenttiemme Ethernet-liitäntää. Lisäksi työasemat voidaan liittää joustavasti, mikä nopeuttaa loppuasiakkaan käyttöönottoaikaa.
IP67-kytkimet on asennettu suoraan työasemien kelkkoihin
Jotta tekniset komponentit voidaan liittää helposti ja suoraan verkkoon, IP67-kytkimet on asennettu suoraan työasemien kelkkoihin. Laitteet on varustettu viidellä Ethernet-portilla roiskevesisuojatussa M12-versiossa d-koodattuna. Esikalustetut kaapelit mahdollistavat Ethernet-komponenttien liitännän paikan päällä työasemassa. Kytkimien tehonsyöttö tapahtuu M12 Power -liittimen kautta, joka toimittaa 24 V DC:n jännitettä aseman telineestä. Kapean rakenteensa ansiosta FL Switch 1605 M12 voidaan integroida tilaa säästäen, ja se tarjoaa samalla helppopääsyiset kaapelilähdöt. Se kiinnitetään kahdella M6-ruuvilla kelkkaan. Yksittäisten työasemien tilajärjestys voidaan yleensä määrittää vain ehdollisesti. Suora pääsy asemien välisiin liitäntöihin M12-liittimien kautta on tässä eduksi. Vaikka KMS Automationin pitää toteuttaa laitteistot asiakkaan tietojen pohjalta, yritys pyrkii tehokkuussyistä käyttämään mahdollisimman paljon standardoitua tekniikkaa. Siksi koneenrakentaja valitsee komponentteja ja konsepteja, joita voidaan käyttää ja yhdistellä nopeasti ja monipuolisesti. Sekä Ethernet-verkotuksessa että myös anturien ja toimilaitteiden liitännässä työasemiin käytetään esikalustettuja kaapeleita. I/O-tason liitäntä suoritetaan työaseman pöydällä SACB-anturi-/toimilaiteyksiköiden M12-liittimien kautta. Työaseman teline sisältää tarvittavan kytkentäkaapin – erillistä kaappia ei tarvita. SFN-kytkimet, jotka on kiinnitetty DIN-kiskoon ohjauksen viereen, kytkevät Ethernet-verkon telineessä.