Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Valmiiksi kalustetut toimintomoduulit helpottavat moduulirakenteista koneenrakennusta.
Valmiiksi kalustetut toimintomoduulit helpottavat moduulirakenteista koneenrakennusta.
Käyttövalmiit ja kalustetut asennuslevyt nopeuttavat kokoonpanoprosessia koneenrakennuksessa
Trepak International AB -yhtiössä valmiiksi kalustetut toimintomoduulit helpottavat koneiden modulaarista rakentamista. Käyttövalmiiden asennuslevyjen avulla Trepak pystyy hyödyntämään omia resurssejaan tehokkaammin sekä parantamaan tuotantonsa joustavuutta ja logistiikkaa.
Trepak International AB – nestemäisten tuotteiden täyttölaitteistojen asiantuntija
Trepak International AB kehittää, rakentaa, asentaa ja huoltaa nestemäisten tuotteiden täyttölaitteistoja sekä erilaisten pakkausten suljinlaitteistoja. Sen ratkaisuja toimitetaan useille eri aloille, esimerkiksi kemian, petrokemian ja lääketeollisuuteen, hygienia- ja kosmetiikka-alalle sekä elintarvike- ja juomateollisuuteen. Yrityksen toimipaikka on Malmössa Etelä-Ruotsissa, sillä on 21 työntekijää, ja vuonna 2021 se täyttää 40 vuotta. Sen oman liiketoiminnan painopiste on Skandinaviassa, mutta yhteistyökumppaniensa kautta yritys toimittaa koneita myös ympäri maailmaa.
Nestemäisten tuotteiden kokonaisten tuotantolinjojen rakentaminen
Trepak keskittyy pääosin kolmeen eri konetyyppiin: täyttölinjat, täyttöjärjestelmät ja suljinjärjestelmät. Yritys on kuitenkin erikoistunut nestemäisten tuotteiden kokonaisiin tuotantolinjoihin. Siksi yrityksellä on kattavaa kokemusta hyvin toisiinsa sopiviksi suunnitelluista ja integroiduista täyttölinjoista. Trepakin ratkaisut on räätälöity aina kunkin yksittäisen asiakkaan tarpeisiin. Asennuksen, kunnossapidon ja huollon suorittavat yrityksen omat insinöörit. Trepakin projektiprosessi on takuu menestykselle. Keskenäisellä koordinoinnilla – niin kutsutuilla suunnitteluarvioinneilla – Trepak varmistaa, että kaikki täyttölinjan ominaisuudet vastaavat yrityksen asiakkaiden vaatimuksia. Näin myös sekä asennus että käyttöönotto helpottuvat. Trepak toimittaa vuosittain noin 50 konetta, ja niissä kaikissa noudatetaan sovittua aikataulua ja erittelyjä laadun ja tuotantokyvyn suhteen. Jotta asiakkaan odotukset toimitusajan suhteen voidaan täyttää, lyhyet valmistusajat ovat Trepakilla avainasemassa.
Ennen yhteistyötämme Phoenix Contactin kanssa teimme DIN-kiskojen ja kaapelikourujen katkaisut ja liittimien asennukset itse. Niin kutsutuilla Phoenix Contact -sarjoilla pystymme säästämään aikaa ja helpottamaan asennusta. Emme enää voi ajatellakaan, että tekisimme nuo työvaiheet itse.
Täyttöjärjestelmien nopeampi rakentaminen käyttövalmiiden toimintotaulujen avulla
Nopeuttaakseen tuotantoa ja parantaakseen tuotantoprosessien tehokkuutta Trepak käyttää Phoenix Contactin kokoonpanopalveluja. Lähes kymmenen vuoden ajan Trepak on hankkinut ratkaisuja, jotka kalustetaan ja merkitään Phoenix Contactin Value Added Centerissä Ruotsissa. Nämä käyttövalmiit rakennussarjat ovat Phoenix Contactin vakiotuotteita, jotka on asennettu DIN-kiskoihin asennettaviksi suoraan Trepakin koneisiin ja kytkentäkaappeihin. Erityisesti DIN-kiskojen kokoonpanopalvelu on hyödyllinen työkalu, kun yrityksessä halutaan hallita joustavasti tilausruuhkaa tai hankkia käyttövalmiita DIN-kiskoja ajoissa sarjatuotantoa varten. Tämän toimintatavan avulla Trepak on joustavampi, pystyy hyödyntämään omia resurssejaan tehokkaammin ja parantamaan logistiikkaansa.
Katso lisätietoa tarjonnastamme koneenrakennusta varten
Phoenix Contact on vahva kumppanisi koneenrakennusalalla
Oletko kiinnostunut koneenrakennuksesta? Tutustu siinä tapauksessa tarjontaamme koneenrakentajille ja -omistajille. Tuotteemme ja palvelumme auttavat lisäämään koneiden käytettävyyttä ja varmistamaan maailmanlaajuisen tiedonsiirron niiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan!