Käyttötietojen kerääminen ja visualisointi Käyttötietojen kerääminen mahdollistaa tuotantoprosessien optimoinnin tallentamalla ja arvioimalla kone- ja järjestelmätietoja. Nämä tiedot muodostavat päätöksenteon perustan koneiden ja tuotantoprosessien kohdennetulle parantamiselle. Tallentamalla tarkasti esimerkiksi virtausnopeudet, virrat tai lämpötilat voidaan tunnistaa pullonkaulat ja suorittaa ennakoivaa kunnossapitoa. Käyttötietojen kerääminen auttaa lisäämään koneen suorituskykyä ja vähentämään koneen seisokkiaikoja.

Tuotannon työntekijä tarkastelee koneen tietoja tabletilta

Yleiskatsaus - Käyttötietojen keruu koneenrakennuksessa

Interaktiivinen image map: Käyttö- ja prosessitietojen keruu koneenrakennuksessa
Älykäs data – tunnistus ja arviointi
Kyse ei ole siitä, että kerätään mahdollisimman paljon kone- ja tuotantotietoja. Tärkeää on oikeiden tunnuslukujen tunnistaminen, kerääminen ja arviointi. Vain siten voidaan tehdä asianmukaisia johtopäätöksiä valmistuksesta. Siten puolestaan kone- ja tuotantoprosessien optimointi on mahdollista.
Älykäs data – tunnistus ja arviointi
Kaikki olennaiset tiedot – aina yhdellä silmäyksellä
Kone- ja laitetiedoilla on merkittävä rooli koneiden ja tuotantoprosessien optimoinnissa.
Kaikki olennaiset tiedot – aina yhdellä silmäyksellä