Vähemmän osia ja pienemmät varastointikustannukset Täydellisesti toisiinsa sopivat tuoteratkaisut ovat ratkaiseva tekijä pyrittäessä pitämään koneen valmistuskustannukset mahdollisimman pieninä. Yhtenäisiä ja standardoituja lisätarvikkeita voidaan käyttää monissa tuoteryhmissä. Standardoidut tuotteet sekä yhtenäiset huolto- ja käyttökonseptit helpottavat asentajien ja huoltoteknikoiden työtä käyttöönotossa ja huollossa.

Riviliittimiä DIN-kiskossa kattavilla lisätarvikkeilla, kuten silloilla ja merkinnöillä varustettuna

Yleiskatsaus - Vähemmän osia koneenrakennuksessa

Interaktiivinen image map: Vähemmän osia koneenrakennuksessa
Lean-tuotehallintajärjestelmä
Vastaavien osien käyttö vähentää varastointikustannuksia ja virtaviivaistaa tuotehallintajärjestelmää. Jokainen tuote tarvitsee varastopaikan ja jokaisesta tuotteesta on kirjattava sekä tekniset että kaupalliset tiedot tuotehallintajärjestelmään.
Lean-tuotehallintajärjestelmä
Edullisempi tuotanto
Täydellisesti toisiinsa sopivat tuoteratkaisut ovat ratkaiseva tekijä pyrittäessä pitämään koneen valmistuskustannukset mahdollisimman vähäisinä.
Edullisempi tuotanto
Nopea käyttöönotto ja huolto
Standardoidut tuotteet helpottavat asentajien ja huoltoteknikoiden työtä käyttöönotossa ja huollossa yhtenäisillä ja tarkasti harkituilla huolto-ja käyttökonsepteilla.
Nopea käyttöönotto ja huolto