Grenzebach Maschinenbau GmbH:n huipputekninen tuotantolinja

Huipputeknisten tuotantolinjojen helppo johdotus

Baijerin Hamlarissa sijaitsevassa Grenzebach Maschinenbau GmbH:n huipputekniikkayrityksessä noin 60 ammattilaista valmistavat yli 1 000 metriä kytkentälaitteistoja vuodessa. Grenzebachin tuotantolinjoja myydään kaikkialle maailmaan - lyhyet läpimenoajat ja nopea käyttöönotto paikan päällä ovat tärkeitä menestystekijöitä. Siinä käytetään tilaa ja aikaa säästäviä, push-in-tekniikalla varustettuja riviliittimiä.

Huipputekninen tuotantolinja, etualalla push-in-liitin

Huipputekniset järjestelmät

Kattavilla käsittely-, työstö- ja automaatiotekniikan konsepteillaan Grenzebach lukeutuu maailman johtaviin tämän alan yrityksiin. Tämä keskisuuri, yli 1 500 työntekijän yritysryhmä valmistaa ja toimittaa kokonaisia järjestelmiä, mukaan lukien monimutkaiset ohjaukset. Järjestelmiä käytetään tasolasin, kipsikartongin ja eristyslevyjen valmistukseen ja työstöön sekä ohutkalvo-aurinkopaneelimoduulien valmistukseen. Näyttölasit viihdeteollisuuteen - kännykästä näyttöruutuun - valmistetaan puhdastilaolosuhteissa. Grenzebachin huipputeknisiä ratkaisuja käytetään kaikkialla maailmassa – kaikkialla, missä materiaalivirran automaatiolle ja ohjaukselle asetetaan suuria vaatimuksia.

Grenzebach Maschinenbau GmbH:n tasolasin käsittelylinja

Kytkentälaitteistojen laaja standardisointi

Lyhyet tuotannon läpimenoajat sekä järjestelmien nopea käyttöönotto loppuasiakkaalla vaativat kytkentälaitteistojen laajaa standardisointia. Kokonaisjärjestelmä jakautuu siksi modulaarisiin toimintoyksiköihin. Tasolasin työstölinjassa esimerkiksi jokaista yksikköä varten pääkytkentäkaappiin laipoitetaan standardoitu leikkauslaitteen kytkentäkaappi kyseistä leikkaustoimenpidettä varten.

Hyödynnämme push-in-riviliittimien etuja kytkentäkaappien helppoon ja luotettavaan johdotukseen. Pienetkin pääteholkilliset johtimet on helppo viedä liitäntätilaan ilman erikoistyökalua – tämä säästää paljon aikaa johdotuksessa.

Michael Biller, Mestari ja kytkentäkaappiasennuksen tiiminjohtaja
Michael Biller, mestari ja kytkentäkaappiasennuksen tiiminjohtaja
Push-in-liitäntätekniikalla varustetut kaksikerrosliittimet

Nopea ja virheetön johdotus push-in-liitäntätekniikan ansiosta

Push-in-riviliittimen erityinen jousirakenne vähentää johtimen pistovoimaa 50 % ja mahdollistaa suoran ja kevyen johtimien liittämisen 0,34 mm²:stä alkaen. Samanaikaisesti suuri johtimen vetolujuus tekee liitoksesta varman, kaasutiiviin ja tärinänkestävän. Oranssinvärinen painike suojaa kytkentäpisteitä vaurioitumiselta virheellisen käytön yhteydessä – esimerkiksi, kun käytetään väärää työkalua. Lisäksi asennuspaikalla kytkentäkaapin liittäminen järjestelmään käy nopeammin ja turvallisemmin. Painike estää johtimien virhekytkennän.
Push-in-riviliittimet 16 mm²:iin asti ovat täydellinen CLIPLINE complete -järjestelmän osa. Niinpä kaikki tuoteperheet käyttävät samaa lisätarvikevalikoimaa, esimerkiksi pistosiltoja, testaustarvikkeita ja merkintää.

Koska Grenzebachin järjestelmiä käytetään kaikkialla maailmassa, liittimien UL-hyväksynnällä sekä tärinän- ja iskunkestävyydellä on tärkeä merkitys. Biller: "Kun järjestelmiä kuljetetaan asennuspaikalle, niihin kohdistuu usein iskuja ja tärinää. Siitä huolimatta kaikkien kytkentäpisteiden on toimittava moitteettomasti."

Push-in-riviliittimet on suunniteltu käytettäviksi kaikilla markkinoilla ja aloilla standardin DIN EN 60947-7 mukaan. Yhdysvaltain ja Amerikan markkinoita koskevien UL- ja CUL/CSA-standardien mukaisten hyväksyntöjen lisäksi käytettävissä on myös alakohtaisia IECEx-standardien mukaisia hyväksyntöjä liikennetekniikkaan, laivanrakennukseen ja prosessiteollisuuteen.