Push-in-riviliittimiä ja massiivipuuta

Huipputehokkaiden massiivipuun työstökoneiden johdottaminen nopeasti

Puu on materiaalina suosittu aina ja kaikkialla. Nykyaikaisesta ilmeestä huolehtivat monimutkaiset puuntyöstökoneet. Koska koneilla tuotantoon käytettävissä oleva aika lyhenee jatkuvasti, myös johdotus on tehtävä nopeammin. Weinig johtaa maailmanmarkkinoita massiivipuun työstökoneiden ja avaimet käteen -tuotantojärjestelmien alalla. Yhtiön käyttämät push-in-liittimet säästävät tilaa ja aikaa järjestelmänrakennuksessa. Helppo ja nopea johdinliitäntä lyhentää johdotukseen käytettävää aikaa. Ratkaiseva peruste Phoenix Contactin push-in-riviliittimien käytölle on ilman erikoistyökalua onnistuva johdinliitäntä - niin tehtaalla kuin loppuasiakkaan järjestelmänrakennuksessa.

Massiivipuun työstökoneiden ja avainvalmiiden tuotantojärjestelmien maailman markkinajohtaja

Weinig-konserni johtaa maailmanmarkkinoita teollisuudelle ja käsityöteollisuudelle tarkoitettujen massiivipuun työstökoneiden ja avainvalmiiden tuotantojärjestelmien alalla. Weinig on jo yli 100 vuoden ajan tarkoittanut laatua ja kehitystä puuntyöstön alalla. Menestyksekkään koneiden sarjavalmistuksen lisäksi yritys tarjoaa asiakkailleen yhä enemmän myös räätälöityjä järjestelmäratkaisuja. Noin 900 työntekijää Saksassa suunnittelevat ja valmistavat asiakkaan toiveiden mukaisesti keskimäärin neljä erikoiskonetta ja -järjestelmää päivässä. Yritys, jonka toimipaikka on Tauberbirschofsheimissa, työllistää yli 2 200 työntekijää ja toimii kaikilla mantereilla. Viennin osuus on 83 %.

Huipputehokkaat työstökoneet massiivipuulle

Standardointi ja optimaaliseksi suunnitellut valmistusprosessit menestystekijöinä

Koneenrakennusyritysten käytettävissä oleva aika yhä vaativampien asiakastoiveiden toteuttamiseen - ensimmäisestä ideasta kokonaiseen koneeseen tai avainvalmiiseen järjestelmään asti - lyhenee jatkuvasti. Gerhard Göbel johtaa Weinigin kytkentälaitteistonrakennusosastoa. Hän ja hänen 80 ammattilaistaan valmistavat vain 8-15 päivässä kokonaisen kytkentälaitteiston asiakaskohtaisesti räätälöityyn erikoiskoneeseen tai -järjestelmään. Kytkentäkaapin perustoimintojen standardointi kuuluu menestystekijöihin samalla tavoin kuin optimaaliseksi suunniteltu valmistusprosessi, jossa kytkentälaitteistot rakennetaan yksittäisosien keräilystä ja esiasennuksesta aina lopulliseen kokoonpanoon saakka. Siksi kaikkien laitteistoon asennettavien komponenttien kohdalla otetaan laadun lisäksi yhä enemmän huomioon myös ajan säästäminen laitteiston valmistuksessa.

Jotta voimme johdottaa kytkentälaitteistomme nopeasti, helposti ja samalla kuitenkin luotettavasti, hyödynnämme Phoenix Contactin push-in-liittimien etuja. Pienetkin pääteholkilliset johtimet on helppo viedä liitäntätilaan ilman työkalua. Kun ohjauksessa on suuri määrä johdotuskohtia, säästämme tässä paljon aikaa.

Gerhard Göbel , Kytkentälaitteistonrakennusosaston johtaja
Gerhard Göbel
Kytkentäkaappiin asennetut, push-in-liitännällä varustetut kaksikerrosliittimet

Nopea ja helppo johdotus kytkentäkaappiin push-in-riviliittimien ansiosta

Lyhyemmät toteutusvaiheet ja samanaikaisesti kasvavat asiakkaiden toiveet vaikuttavat myös johdotusaikaan. Siksi Weinig luottaa nopeasti ja helposti johdotettaviin CLIPLINE complete -riviliitintuotesarjan push-in-liittimiin.
Puuntyöstökoneiden koko ohjausten kaapelointi tehdään kompakteilla kaksikerrosliittimillä vinorakenteena kytkentäkaapin alaosaan. Myöhemmin - asiakkaan käyttöpaikkaan asennettaessa - kone on nopea ja turvallinen liittää kytkentäkaappiin suoralla pistoliitännällä. Molemmat laajat merkintämahdollisuudet tarjoavat erinomaisen selkeyden. Push-in-liitäntätekniikan oranssinvärinen painike estää virhekytkennän johdotuksessa. "Johtimen sisäänvientisuppilot on helppo havaita", sanoo Göbel, "johdotusvirheitä ei enää tapahdu."

Kaksikerrosliittimien molemmissa kerroksissa on käytettävissä kaksinkertainen toimintoura. Siten voidaan hallita kaikkia potentiaalinjaon tehtäviä aikaa ja kustannuksia säästäen – CLIPLINE complete -järjestelmän pistosiltojen avulla. Myös vapaasti kalustettavat koestusadapterit muodostavat kontaktin toimintourissa. Näin kytkentälaitteistot on helppo yhdistää testialueeseen.

Weinig-koneita käytetään kaikkialla maailmassa. "Edellytämme push-in-riviliittimiltä kansainvälisiä hyväksyntöjä", kertoo Göbel. "Sekä järjestelmän käytössä että asiakkaalle kuljetettaessa kosketuskohdat ovat alttiina iskuille ja tärinälle. Tämän suhteen push-in-riviliittimet ovat erittäin turvallisia." Push-in-riviliittimet on suunniteltu IEC 60947-7 -standardin mukaan käytettäviksi kaikilla aloilla ja markkinoilla. Saatavilla ovat UL- ja CSA-hyväksynnät Yhdysvaltojen markkinoille sekä alakohtaiset IECEx-hyväksynnät liikenne- ja prosessitekniikalle sekä kaikkien yleisten laivanrakennusrekistereiden hyväksynnät.

Weinig-yhtiön sisäisessä standardissa määrätään johtimen käsittely pääteholkilla taipuisien johtimien liitossuojaa varten. Göbel: "Mobiili kuorinta- ja puristusautomaatti säästää paljon aikaa, ja ammattilaisemme pääsevät tarttumaan nopeammin seuraaviin tehtäviin."

Pyrkimyksemme on toteuttaa huipputekniikkaa edustavia erikoiskoneita nopeasti ja asiakkaan kaikkien toiveiden mukaisesti, ja siihen tarvitsemme markkinoiden parhaat komponentit.

Gerhard Göbel , Kytkentälaitteistonrakennusosaston johtaja
Gerhard Göbel