Optimoidut ja lyhennetyt tuotantoajat Koneenrakennuksen optimoidut prosessit vähentävät suunnittelutyötä ja lyhentävät koneen tuotantoaikaa. Yhtenäinen tiedonkulku artikkelin valinnasta käyttöönottoon tuo merkittäviä kilpailuetuja, ja kone voidaan toimittaa asiakkaalle entistä nopeammin.

Projektisuunnittelu ja kytkentäkaapin rakennus koneenvalmistuksessa

Yleiskatsaus - Lyhyemmät tuotantoajat koneenrakennuksessa

Interaktiivinen image map: Lyhyemmät tuotantoajat koneenrakennuksessa
Tuotteiden valinta digitaalisesti
Tuotantoaikojen lyhentäminen alkaa jo digitaalisesta tuotteiden valinnasta. Siksi on tärkeää, että kaikki tuotteet on kattavasti kuvattu digitaalisessa muodossa.
Tuotteiden valinta digitaalisesti
Koneen suunnittelu ja simulaatio
Koneen digitaalisen kaksosen avulla kaikki prosessit voidaan testata jo ennen koneen rakennusta. Siten mahdolliset vika- ja vaaralähteet havaitaan ajoissa, ja ne voidaan korjata vielä ennen koneen valmistusta. Näin tuotantoajat lyhenevät, ja koneen käyttöönotto nopeutuu.
Koneen suunnittelu ja simulaatio
Koneen rakennus
Koneiden rakennuksen yhteydessä asennuksen apujärjestelmät, digitaaliset asennusohjeet sekä innovatiiviset liitäntätekniikat ja ammattitasoiset työkalut auttavat lyhentämään koneiden valmistusaikoja.
Koneen rakennus
Lisää tehokkuutta tuotantoon
Kytkentäkaappiasennusten suunnittelu yhdessä

Phoenix Contact tukee sinua koko kytkentäkaappien rakentamisprosessin ajan suunnittelusta valmiiseen kytkentäkaappiin. Tutustu tehokkaan kytkentäkaappiasennuksen modulaarisiin ja skaalautuviin ratkaisuihimme.

Lisätietoja
Henkilö kytkentäkaapin edessä, taustalla tuotantohalli