Työstökone Suuret nopeudet ja täydelliset työstötulokset ovat työstökoneiden perusvaatimuksia. Jotta konekonseptit täyttäisivät nykypäivän markkinavaatimukset, niiden on oltava joustavia ja erityisen luotettavia. Sen lisäksi, että modulaarisuus on mahdollinen ratkaisu, energiatehokkuus on yhä tärkeämmässä asemassa työstökoneiden ja niiden apuyksiköiden osalta. Haluamme tukea sinua näissä haasteissa kumppanina ja tarjota sinulle laajan tuote- ja palveluvalikoiman työstökoneidesi verkottamiseen, sähköistykseen ja automatisointiin.

Työstökone tuotantohallissa

Yleiskatsaus työstökoneeseen Tutustu tuote- ja palveluvalikoimaamme työstökoneesi kestävää automaatiota varten.

Yleiskatsaus työstökoneeseen
Valmiiden osien kuljetinhihna
Kuljetinhihnoja käytetään työstökoneiden eri osa-alueilla. Niitä käytetään usein puolivalmiiden tuotteiden syöttämiseen tai työstettyjen työkappaleiden pois kuljettamiseen. Yksittäisten työstökoneiden väliset kuljetinhihnat mahdollistavat yksittäisten prosessivaiheiden ketjuttamisen toisiinsa.
Lisätietoja
Valmiiden osien kuljetinhihna
Kytkentäkaappi
Kytkentäkaappi, paikka, jossa kaikki säikeet yhdistyvät. Työstökoneesi kytkentäkaapin sähköistäminen, verkottaminen ja automatisointi on ydinosaamistamme.
Lisätietoja
Kytkentäkaappi
Lastunkuljetin
Riippumatta siitä, onko kyseessä saranoitu vai magneettihihnakuljetin, lastunkuljetin kuljettaa lastut pois työstökoneen työalueelta ja erottaa ne samalla jäähdytysvoiteluaineesta.
Lisätietoja
Lastunkuljetin
Raakakappaleiden syöttö robotin kautta
Robotteja voidaan käyttää monenlaisiin tehtäviin työstökoneissa. Ne voivat esimerkiksi toimittaa työstökoneille raakakappaleita ja poistaa valmiit työkappaleet työstön jälkeen.
Lisätietoja
Raakakappaleiden syöttö robotin kautta
Työalue
Työalue on jokaisen työstökoneen keskipiste. Täällä sorvataan, jyrsitään, kipinätyöstetään tai taivutetaan työkappaleita. Tässä keskitytään suuriin käsittelynopeuksiin yhdistettynä maksimaaliseen tarkkuuteen. Työstössä on usein tarpeen liikuttaa samanaikaisesti useita akseleita työalueella.
Lisätietoja
Työalue
Automaattinen kuljetusjärjestelmä
Vihivaunu (AGV) poistaa raskaan lastusäiliön. Vihivaunut hoitavat yhä useammin kuljetustehtäviä valmistusprosessien tehostamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi.
Lisätietoja
Automaattinen kuljetusjärjestelmä
Ohjaustaulu
Tietojesi houkutteleva visualisointi ja käyttöpäätteiden nykyaikainen käyttöliittymäsuunnittelu ovat tärkeä osa työstökoneesi tehokasta käyttöä ja valvontaa.
Lisätietoja
Ohjaustaulu
Avoin kytkentäkaapin ovi ja näkyvissä valikoima tuotteita

Kytkentäkaappi Työstökoneen osaprosessi

Tarjoamme sinulle innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita kaikkiin kytkentäkaapin toiminnallisiin alueisiin. Innovatiivisten kytkentäkaappituotteiden lisäksi tuemme sinua koko kytkentäkaappien rakentamisen ajan suunnittelusta valmiiseen kytkentäkaappiin saakka.

  • Laaja riviliitinvalikoima takaa luotettavan energianjakelun kytkentäkaapissa. Eri liitäntätekniikoilla varustetut liittimet ovat vapaasti yhdisteltävissä.

  • Nopeuskäynnistin kuljetinhihnan ja lastunkuljettimen moottoreiden luotettavaan ja vaivattomaan käyttämiseen

  • IP20-kotelointiluokan etä-I/O-järjestelmä tulo- ja lähtösignaalien tallentamiseen, mukaan lukien I/O-Link- ja turvallisuussovellukset

  • Kytkimet varmistavat luotettavan tiedonjakelun koko koneverkossa, ja turvareitittimet suojaavat työstökoneita luvattomalta käytöltä ja haittaohjelmilta

  • Luotettavat ja kommunikoivat 24 V:n syöttöjärjestelmät, jotka koostuvat ylijännitesuojasta, teholähteestä ja laitesuojasta

  • Monipuoliset releperheet ohjausjärjestelmän ja koneen oheislaitteiden välisenä rajapintana signaalien erottamiseen, monistamiseen tai vahvistamiseen

  • Energiamittarit tallentavat työstökoneen kaikkien osaprosessien energiatiedot nopeasti ja helposti

  • Luotettava ja vankka kaapeleiden läpivienti suoraan kytkentäkaappiin tilaa säästävien kaapeleiden läpivientijärjestelmien avulla

Näkymä edestä päin kuljetinhihnasta, johon on asennettu tuotteita ja joka kuljettaa valmiita osia pois

Valmiiden osien kuljetinhihna Työstökoneen osaprosessi

Kuljetinhihnalle on ominaista sen modulaarinen rakenne, jonka ansiosta järjestelmiä voidaan suunnitella joustavasti ja laajentaa kustannustehokkaasti. Lisäksi koko tuotantolinjan taloudellinen ja vikasietoinen asennus on erityisen tärkeää. Nämä näkökohdat heijastuvat suoraan kuljetinhihnassa käytettäviin elektronisiin komponentteihin.

  • Kestävät teholähteet, joiden kotelointiluokka on IP67, soveltuvat erinomaisesti hajautettuun tehonsyöttöön kentällä, ja ne voidaan asentaa suoraan kuljetinhihnaan

  • IPD- ja QPD-asennusjärjestelmät takaavat helpon ja työkaluttoman energianjakelun suoraan kuljetinhihnalle

  • Kuljetinhihnalta tulevat tulo- ja lähtösignaalit tallennetaan ja käsitellään suoraan IP65/67-kotelointiluokan etä-I/O-järjestelmällä. Kokonaan ympäri valettu sinkkivalukotelo on erittäin kestävä, ja laitteet soveltuvat myös I/O-Link-sovelluksiin

Etualalla lastunkuljetin osana työstökonetta, taustalla kytkentäkaappi ja kuljetinhihna.

Lastunkuljetin Työstökoneen osaprosessi

Lastunkuljettimen ja siihen asennettujen elektronisten komponenttien on kestettävä erityisesti pölyä, nesteitä ja voiteluaineita. Lisäksi huollon helppous, nopea räätälöitävyys modulaaristen järjestelmien avulla sekä mekaanisten ja sähköisten liitäntöjen yksinkertainen integrointi ovat erityisen tärkeitä.

  • Moottorinkäynnistin lastunkuljettimen turvallista toimintaa varten

  • Helppo energianjakelu laajalla riviliitintuotevalikoimalla

  • Kestävät teollisuuspistoliittimet lastunkuljettimen ja
    työstökeskuksen väliseen kaapelointiin

  • Antureiden ja toimilaitteiden luotettava kytkentä sekä keskitetysti että hajautetusti

  • Luotettava tehonsyöttö IP6X-sovelluksiin suoraan lastunkuljettimessa

Lähikuva robottikäsivarresta, joka tarttuu valmiiseen kappaleeseen, taustalla työstökoneen työalue.

Raakakappaleiden syöttö robotin kautta Työstökoneen osaprosessi

Jotta robotit voidaan automatisoida parhaalla mahdollisella tavalla, käytettävien tuotteiden on oltava erityisen tilaa säästäviä ja kestettävä tärinää, pyörimistä, likaa ja pölyä, mutta niiden on myös oltava kommunikoivia ja helposti integroitavissa johtavaan prosessiin.

  • Induktiivisten NearFi-koplereiden avulla voit seurata työkalun vaihtoa suoraan robotin päässä. Energia ja reaaliaikaiset Ethernet-tiedot siirtyvät muutaman senttimetrin ilmavälin kautta

  • Sopivilla pistoliittimillä varustetut anturi-/toimilaiteyksiköt asennetaan suoraan robottikäsivarteen datan, signaalien ja tehon siirtämistä varten kenttä- ja ohjaustason välillä

  • Suoraan robotin perusrunkoon asennetut vankat pistoliittimet mahdollistavat tehon, datan ja signaalien turvallisen siirron kytkentäkaapin ja robotin välillä

Sivunäkymä työstökoneen työkalunvaihto- ja työalueesta

Työalue Työstökoneen osaprosessi

Useiden akselien liikkuminen suurella nopeudella sekä puolivalmiiden tuotteiden lataaminen ja valmiiden työkappaleiden poistaminen robotilla ovat merkittäviä vaaranlähteitä käyttöhenkilökunnalle. Turvallinen poiskytkentä ja turvallinen pääsy työalueelle ovat siksi olennaisen tärkeitä.

  • Turvarele turvaovien, valoverhojen ja muiden turvallisuuden kannalta tärkeiden antureiden valvontaan

  • Kosketusvapaa ja kompakti turvarajakytkin valvoo työalueen turvaovea yhdessä turvareleidemme kanssa

  • Kestävät kaapelit on määritelty käytettäväksi työstökoneen työalueella. Ne kestävät esimerkiksi jäähdytysvoiteluaineita ja öljyä

  • Kaapelin läpivienti turvalliseen johdonasennukseen ja vankkaan läpivientiin työalueen ja kytkentäkaapin välillä

  • Konevalot varmistavat työalueen optimaalisen valaistuksen

Automaattinen kuljetusjärjestelmä seisoo suoja-aidan takana ja on osa työstökonetta

Automaattinen kuljetusjärjestelmä Työstökoneen osaprosessi

Lyhyet läpimenoajat, pienet varastomäärät ja hyvä joustavuus ovat perusta tehokkaalle yrityksen sisäiselle materiaalivirralle ja siten edellytys tuottavuuden kasvulle. Jotta nämä vaatimukset voidaan täyttää, tuotannossa ja sisälogistiikassa tullaan käyttämään yhä enemmän vihivaunuja.

  • Luotettava ja turvallinen viestintä vihivaunun kanssa WLAN Access Pointin kautta

  • Vankat pistoliittimet datan ja signaalien jakeluun

  • Turvallisuus on tärkeintä ihmisten ja koneiden välisessä yhteistyössä:
    Turvallisuustuotteidemme avulla voidaan toteuttaa turvallisesti vaadittavia sovelluksia, kuten hätäpysäytys, turvallinen liikkeenvalvonta tai kentän vaihtokytkentä.

Työstökone, jossa on avoin työalue ja sen vieressä oikealla oleva ohjaustaulu. Raakakappaleiden syöttö robottivarren ja lastunkuljettimen kautta on myös näkyvissä.

Ohjaustaulu Työstökoneen osaprosessi

Työstökoneiden yhteydessä käytettävien teollisuustietokoneiden on kestettävä erityisesti pölyä, nesteitä ja voiteluaineita

  • Tässä täysin koteloidussa IP65-kotelointiluokan mukaisessa teollisuus-PC:ssä on Intel®-prosessorit, joita käytetään niiden laskenta- ja grafiikkasuorituskyvyn ja energiatehokkuuden välisen tasapainon vuoksi

  • Helppo huoltaa, nopea räätälöidä moduulijärjestelmien pohjalta sekä mekaanisten ja sähköisten liitäntöjen helppo integrointi

  • Käyttö monissa eri työstökoneissa VESA-, tukivarsi- tai jalustakiinnitysvaihtoehdoilla varustetun vankan rakenteen ja lukuisten I/O-vaihtoehtojen ansiosta