Maailmanlaajuinen kommunikointi koneiden kanssa Kalliiden huoltokäyntien välttämiseksi luotettava viestintä on erittäin tärkeää koneiden maailmanlaajuisen käytön vuoksi. Nykyaikaisissa tuotantokonsepteissa käytetään tiedonvaihtoa eri valmistusprosessien välillä. Teollisuus-Ethernetillä on tärkeä rooli nopeana tiedonsiirtostandardina, joka mahdollistaa integroidun tiedonsiirron toimisto- ja tuotantotason välillä.

Tabletti näyttää etäilmoituksen kautta koneen tilan

Yleiskatsaus - Maailmanlaajuinen kommunikointi koneiden kanssa

Interaktiivinen image map: Maailmanlaajuinen kommunikointi koneiden kanssa
Maailmanlaajuinen koneiden verkotus
Verkota koneet keskenään maailmanlaajuisesti. Siten tuotantotietoja voidaan kerätä ja vaihtaa paikasta riippumatta. Näin valmistustiedot, kuten koneen tila ja kuormitus, ovat saatavilla maailmanlaajuisesti, jolloin valmistuskapasiteetteja voidaan optimoida.
Maailmanlaajuinen koneiden verkotus
Turvallinen tiedonsiirto
Suojaa koneet ja verkko henkilöiden tai haittaohjelmistojen luvattomilta pääsyiltä. Näin voidaan estää järjestelmäviat, vahingonteot ja tietojen menetys, jotka voivat muuten aiheuttaa huomattavia taloudellisia vahinkoja.
Turvallinen tiedonsiirto
Etähuolto
Vähennä kalliita seisokkiaikoja etähuollon avulla ja lisää siten koneiden käytettävyyttä. Säästä maailmanlaajuisia huoltokäyntejä, sillä kaukana sijaitsevia koneita ja järjestelmiä voidaan huoltaa ja säätää etäkäytöllä. Lisäksi huolto- ja korjausvälien suunnittelu ja toteuttaminen on helppoa etähuollon kautta.
Etähuolto
Dataan perustuva kehityksen optimointi
Koneen koko käyttöiän läpi saadaan arvokkaita tietoja koneen käytöstä, kuormituksesta ja häiriöistä. Näitä tietoja voidaan käyttää koneiden optimointiin ja uusien koneiden suunnitteluun.
Dataan perustuva kehityksen optimointi