Koneenrakennuksen toiminnallinen turvallisuus

Koneturvallisuuden helppo integrointi

Älykkäät turvallisuusratkaisut estävät käyttöhenkilöstön vaaratilanteet ja konevauriot.

Tarjontamme:

  • Kattava valikoima turvallisia komponentteja turvasovelluksiin standardien EN ISO 13849-1 ja EN 62061 mukaan

  • Kaikkien turvatuotteiden asennus ja konfigurointi on helppoa, ja siten turvallisuuskonseptien toteuttaminen on nopeaa

  • Modulaarisilla turvajärjestelmillä taloudelliset ratkaisut ja yksilölliset turvatoiminnot



Robottisolu, jossa on hätäpysäytys
Interaktiivinen image map: Koneenrakennuksen toiminnallinen turvallisuus
Turvatoimintojen optimaalinen suunnittelu
Koneen käyttö on turvallista standardin mukaisen ja taloudellisen turvatoimintojen suunnittelun avulla.
Turvatoimintojen optimaalinen suunnittelu
Kokonaisvaltainen tuki kaikissa turvallisuuskysymyksissä
Asiantunteva tuki koneen turvallisuuden koko elinkaarelle suunnittelusta käyttöön asti.
Kokonaisvaltainen tuki kaikissa turvallisuuskysymyksissä
Yhtenäinen dokumentaatio
Yhtenäinen ja standardinmukainen dokumentaatio on edellytys osoitettavissa olevalle oikeusturvalle.
Yhtenäinen dokumentaatio
Nopea käyttöönotto ja hyväksyntä
Turvatoimintojen optimaalinen suunnittelu johtaa koneen nopeaan käyttöönottoon ja hyväksyntään.
Nopea käyttöönotto ja hyväksyntä
Turvallisten ja standardinmukaisten koneiden suunnittelu
Perusteellinen turvallisuuden arviointi on edellytys turvatoimintojen optimaaliselle suunnittelulle. Näin voidaan vähentää merkittävästi asennus- ja käyttöönottotöitä.
Turvallisten ja standardinmukaisten koneiden suunnittelu

Tuotekatsaus Turvareleestä turvaohjaukseen

Koneenrakennuksen toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin Phoenix Contact tarjoaa suuren valikoiman SIL-sertifioituja tuotteita.

Konetta ohjataan turvallisesti älykellon avulla

Kytkentäkaapin toiminnallinen turvallisuus

COMPLETE line -tuoteperheen turvaratkaisut suojaavat ihmistä ja järjestelmää optimaalisesti. Kaikki turvatuotteet ovat SIL-sertifioituja, ja niille on ominaista helppo konfigurointi ja asennus.