Takaisin

Kosketinjärjestelmät/koskettimet

Me asetamme tarkat vaatimukset metallisille kosketinpinnoille pistoliittimen suojaamiseksi korroosiolta ja ympäristön vaikutuksilta. Käytämme luonnollisesti vain laadukkaita kupariseoksia ja Cr(Vl):tä sisältämättömiä jaloteräsosia.

Tinattu kosketinjärjestelmä

Tinattu metalliosa  

Tinattu metalliosa

Tinatut koskettimet ovat käytännöllinen ja edullinen ratkaisu pinnoitteina.

Tina muodostaa perusaineiden, kuten messingin tai pronssin kanssa metallienvälisen reaktion. Tämä saattaa johtaa voimakkaampaan korroosioon. Phoenix Contactin tuotteissa tämä reaktio ehkäistään nikkeliestokerroksella.

Tämä tarkoittaa käyttäjän kannalta:

  • Luotettava kontakti jännitteen ollessa  >20 mV ja virran ollessa >100 mA
  • Kaasutiiviit kontaktialueet ja alhaiset siirtovastukset
  • Jatkuvasti kestävä laatu
Takaisin ylös

Hopeoitu kosketinjärjestelmä

Hopeoitu metalliosa pistoliittimille  

Hopeoitu metalliosa pistoliittimille

Suuri johtavuus korkeammilla virroilla – tämä hopeakerrosten erinomainen ominaisuus on valittu sinun etujasi ajatellen.

Käytetään suurvirtapistoliittimissämme tarjoten on seuraavat edut:

  • alhaiset kosketinvoimat
  • kestää useita kiinnitys/irrotuskertoja

 

Takaisin ylös

Kullattu kosketinjärjestelmä

Osittain kullatut kosketinosat  

Osittain kullatut kosketinosat

Kultauksen suurin etu on niiden korroosionkestävyys eri aggressiivisten aineiden vaikutuksen alaisena.

Näiden ominaisuuksien ansiosta kultapinta on ihanteellinen ja pitkäikäinen pintamatalille jännitteille <20 mV ja virroille <3 mA liitäntäkertojen määrän ollessa >100.

Takaisin ylös

Teräsjousi – lisäturvallisuutta ja suurta tehoa

COMBICON-teräsjousi  

COMBICON-teräsjousi

Teho- ja lämpötilavaihteluiden yhteydessä lisäturvallisuutta tarjoavat integroidut teräsjouset.

Käytettäessä teräsjousia yhdessä suurvirtakäyttökohteiden pistoliitinten kanssa, niillä on seuraavat edut:

  • teräsjousen koskettimeen aiheuttaman lisäpaineen ansiosta ei korroosion muodostumista
  • pitkään vakaa ylimenovastus

 

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoa
  • Kosketinjärjestelmät/koskettimet

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet