Konektory pro desky plošných spojů

Konektory pro desky plošných spojů

Konektory desek plošných spojů slouží pro připojení vodičů na desky plošných spojů pro přenos signálů, dat a výkonu. Díky roztečím od 2,5 mm do 15 mm a síle proudu do 125 A najdete v našem programu COMBICON tříd XS až XL vždy správné řešení pro design svého přístroje nebo rozvaděče. Způsoby připojení a montáže této technologie připojení nabízejí vysokou flexibilitu pro téměř všechny aplikace.

Go to Product Detail Page for item 1757019
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1757019

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: MSTB 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1778609
PTSM 0,5/ 7-HV-2,5-THR R44 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
PTSM 0,5/ 7-HV-2,5-THR R44 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1778609

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: PTSM 0,5/..-HV-THR, rozteč: 2,5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON PTSM, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 44 mm

Go to Product Detail Page for item 1757035
MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1757035

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: MSTB 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1803594
MC 1,5/ 4-ST-3,81 - Konektor desky plošných spojů
MC 1,5/ 4-ST-3,81 - Konektor desky plošných spojů
1803594

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: MC 1,5/..-ST, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1766990
GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
1766990

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: GMSTB 2,5/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1767025
GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 - Konektor desky plošných spojů
1767025

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: GMSTB 2,5/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1792249
MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1792249

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: MVSTBR 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 90 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Go to Product Detail Page for item 1778887
PTSM 0,5/ 7-P-2,5 - Konektory desek plošných spojů
PTSM 0,5/ 7-P-2,5 - Konektory desek plošných spojů
1778887

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: PTSM 0,5/..-P, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PTSM, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Vaše výhody

  • Kompaktní provedení: největší možné průřezy vodiče při malé velikosti konstrukčního dílu umožňují pohodlné připojení i tam, kde je k dispozici málo místa
  • Víceřadé konektory: prostorově úsporné připojení vodičů v několika patrech ve vícepatrových kontaktních lištách
  • Inovativní zajišťovací systémy: vysoká flexibilita a bezpečné spojení díky šroubovému zajištění, západce, střední přírubě a zajištění Click and Lock a Lock and Release
  • Rozmanité možnosti kombinace: invertované konektory a kontaktní lišty pro výstupy desky plošných spojů s ochranou proti dotyku a volně zavěšená spojení
  • Spolehlivé stěnové průchodky: propojení stěnou přístroje s konektory a kontaktními lištami pro montáž na stěnu

Přehled hlavních vlastností

Konektory desek plošných spojů se používají v přístrojích a rozvaděčích. Sestávají zpravidla ze dvou komponent: z kontaktní lišty připájené k desce plošných spojů a z konektoru. Výjimku tvoří přímé konektory SKEDD, které se do desky plošných spojů zasouvají jako samostatný díl a lze je opět vyjmout.

Konektory desek plošných spojů

Průřez vodiče 0,14 mm² (26 AWG) až 35 mm² (2 AWG)
Proudy Do 125 A (IEC) / 115 A (UL, B, C)
Napětí Do 1 000 V (IEC) / 600 V (UL)
Technologie připojení Šroubové, pružinové a pákové připojení a lisovaný spoj pro různé směry připojení
Rozteč 2,5 až 15 mm
Možnost kombinování Konektory Board-to-Board, Wire-to-Board nebo Wire-to-Wire; také jako osazená řešení
Speciální montážní technika Technika přímé zástrčky SKEDD
Osoba s tabletem v ruce obsluhuje konfigurátor konektorů desek plošných spojů

Konfigurátory pro konektory desek plošných spojů

Standardní výrobky si můžete přizpůsobit svým potřebám pomocí našich konfigurátorů. Vyberte si barevnou variantu, potisk a kódování. Konfigurátory nabízejí možnosti přizpůsobení výběrem z více než 6 000 dostupných variant výrobků spadajících do 150 produktových řad.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Domácí nabíječka k nabíjení elektromobilu

Spolehlivý způsob připojení pro vaše domácí nabíječky na bázi desek s plošnými spoji Optimální spojení výkonu a dat

Díky našemu způsobu připojení domácích nabíječek a nabíjecích stanic na bázi desek plošných spojů můžete rychle připojit napájecí zdroje, nabíjecí kabely a datové kabely a snadno je instalovat přímo na místě. Krátké doby instalace, trvale bezpečná připojení a nízké náklady na údržbu zvýší dostupnost a hospodárnost vaší nabíjecí infrastruktury.

Nové produkty

Přehled systému konektorů desek plošných spojů řady XPC
Konektory desek plošných spojů řady FMCOR/W 1,5
Push-in konektory desek plošných spojů řady PTS 0,5 pro automatizaci KNX
Obrácené kontaktové lišty desek plošných spojů řady MC 1,5 pro pájení technikou reflow
Obrácená pouzdra konektorů řady I(D)MCC 0,5 s roztečí 2,54 mm pro lisovací technologii
Kompaktní kontaktní lišty řady DMC 1,5

Konektory desek plošných spojů s technologií Push-X

Velmi snadná obsluha při připojování vodičů

V konektorech desek plošných spojů řady XPC 2,5 je integrováno praktické připojení vodičů Push-X. Technologie Push-X umožňuje rychlé připojování ohebných i tuhých vodičů, které lze zasouvat téměř bez použití síly.

Hlavní vlastnosti

  • Proud až 16 A
  • Napětí: do 320 V (300 V UL)
  • Průřezy vodičů do 2,5 mm²
  • Rozteč 5,08 mm
  • 2pólové až 12pólové

Vaše výhody

  • Rychlé připojování vodičů pro všechny typy vodičů s dutinkami i bez nich
  • Zvýšený komfort ovládání díky snadné technice přímé zástrčky bez použití nářadí
  • Akustická zpětná vazba při připojení vodiče
  • Poloha páčky udává stav připojení
  • Kompatibilní s konektory COMBICON pro desky plošných spojů s roztečí 5,08 mm

Konektory desek plošných spojů FMCOR/W 1,5

Připojení vodiče kolmo ke směru ovládání

Nové konektory desek plošných spojů FKCOR/W 1,5 umožňují pohodlně připojit vodiče kolmo ke směru ovládání. Konektory jsou vybaveny přípojkami push-in s barevně zvýrazněnými ovládacími prvky.

Hlavní vlastnosti

  • Rozteč: 3,5 mm
  • Proudy: do 8 A
  • Napětí: do 160 V
  • 2pólové až 16pólové
  • S přírubou, bez příruby nebo se zajišťovací pákou
  • Vstup vodiče směřuje ke kódovací nebo zvlněné straně

Vaše výhody

  • Připojení vodiče kolmo ke směru ovládání usnadňuje vedení kabeláže přístrojů, které se montují na nosnou lištu
  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí technologie push-in
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům

Push-in konektory desek plošných spojů

Pro automatizaci KNX

Řada PTS 0,5 rozšiřuje portfolio produktů Phoenix Contact v oblasti automatizace budov o kompaktní konektory desek plošných spojů určených pro komunikaci KNX. Instalační kabely J-Y(ST)Y (0,6 mm a 0,8 mm) lze připojovat bez nářadí pomocí přípojek push-in.

Hlavní vlastnosti

  • Proudy: do 6 A
  • Napětí: do 320 V
  • Rozteč: 5,75 mm
  • Průměr vodiče: do 0,8 mm
  • Přípojka push-in
  • 2pólové
  • 4 připojení na každý potenciál
  • Lišty s trny použitelné pro THR, volitelně v páskovém nebo kartonovém obalu

Vaše výhody

  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí přípojky push-in
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Barevné kódování pro jednoznačné přiřazení kontaktů
  • Ideální pro sběrnicové aplikace: jednoduché nepřerušované prosmyčkování potenciálů

Obrácené kontaktní lišty řady MC 1,5

Pro automatizované pájení přetavením (technika reflow)

Nové konektory s obrácenou základnou a s roztečí 3,81 mm rozšiřují řadu MC o možnost otočení konektorového připojení o 180°. Kontaktní lišty THR pro pájení technikou reflow s automatizovaným osazováním šetří náklady na výrobu.

Hlavní vlastnosti

  • Rozteč: 3,81 mm
  • Proudy: do 8 A
  • Napětí: do 160 V
  • 2pólové až 16pólové
  • Standardní délka trnu: 1,9 mm
  • Materiál: vysokoteplotní plast LCP

Vaše výhody

  • Vytvořené pro integraci do pájecích procesů technologie povrchové montáže
  • Vysoká flexibilita designu přístrojů: kontaktní lišta pro konektory s různými technologiemi připojení
  • Známý způsob montáže umožňuje použití po celém světě

Obrácená pouzdra konektorů

Rozteč 2,54 mm pro technologii lisování

Obrácená jednořadá a dvouřadá pouzdra pro konektory řady I(D)MCC 0,5 doplňují nabídku v kompaktní rozteči 2,54 mm. Nyní tedy můžete používat technologii wire-to-wire také se zásuvným systémem DFMC 0,5. Nabízíme různé lisovací kontakty.

Hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodičů: 0,14–0,75 mm²
  • Proudy: do 6 A
  • Napětí: do 160 V
  • Rozteč: 2,54 mm
  • 2- až 16pólové se 4 až 32 kontakty
  • Jednořadé nebo dvouřadé varianty

Vaše výhody

  • Cenově výhodná přípojka lisovaných vodičů ve velkém počtu kusů
  • Dvouřadé kontakty dovolují vysokou hustotu integrace při malé základní ploše
  • Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem

Kompaktní kontaktní lišty řady DMC 1,5

Pro automatizované pájení přetavením (technika reflow)

Řada DMC byla rozšířena o nové kontaktní lišty pro pájení technikou reflow s roztečí 3,5 mm. Ta je založena výhradně na osvědčené technologii Lock and Release. Tato technologie umožňuje intuitivní a odolné zajištění a také vysouvání bez použití síly mezi konektorem a kontaktní lištou.

Hlavní vlastnosti

  • Proudy do 8 A
  • Napětí do 160 V
  • 2pólové až 20pólové
  • Rozteč: 3,5 mm
  • Standardní délka trnu: 2,0 mm a 2,6 mm
  • Materiál: vysokoteplotní plast LCP
  • Volitelně v balení ve svitku

Vaše výhody

  • Vytvořené pro integraci do pájecích procesů technologie povrchové montáže
  • Dostupné balení pro automatizované osazení Pick and Place
  • Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
  • Stejné uspořádání a provedení kolíků jako u stávajících kontaktních lišt DMC 1,5 s integrovanou šroubovou přírubou a zajištěním Lock and Release

Všechny produktové řady programu COMBICON Konektory desek plošných spojů obdržíte s inovativními technologiemi připojení. Ať už potřebujete cokoli od kompaktního provedení konektorů desek plošných spojů produktové řady XS až po silové konektory řady XL, pro návrh vašeho přístroje najdete vždy vhodné řešení.

Konektory desek plošných spojů produktové řady XS
Konektory desek plošných spojů produktové řady S
Konektory desek plošných spojů produktové řady M
Konektory desek plošných spojů produktové řady L
Konektory desek plošných spojů produktové řady XL
Konektory desek plošných spojů produktové řady XS

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 2,5 do 3,5 mm
  • Technologie připojení pomocí šroubového, pružinového push in a lisovaného spoje
  • Montáž kontaktních lišt pomocí vlnového pájení nebo pájení THR
  • Horizontální, vertikální a invertované provedení konektorů a kontaktních lišt
  • Konektory pro vodič-deska, deska-deska a vodič-vodič
  • Stíněná provedení pro optimální přenos dat

Konektory desek plošných spojů produktové řady S

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 3,5 do 7,5 mm
  • Technologie připojení pomocí šroubového, pružinového push in a lisovaného spoje
  • Montáž kontaktních lišt pomocí vlnového pájení nebo pájení THR
  • Horizontální, vertikální a invertované provedení konektorů a kontaktních lišt
  • Konektory pro vodič-deska, deska-deska a vodič-vodič
  • Nejrůznější možnosti zajištění

Konektory desek plošných spojů produktové řady M

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 5,0 do 7,62 mm
  • Technologie připojení se šroubovým, pružinovým push in, lisovaným a zářezovým spojem
  • Montáž kontaktních lišt pomocí vlnového pájení nebo pájení THR
  • Horizontální, vertikální a invertované provedení konektorů a kontaktních lišt
  • Párování desek plošných spojů nebo volně zavěšená spojení
  • Konektorové bloky k přímému upevnění nebo montáži na nosnou lištu
  • Individuální kódování pro jednoznačné přiřazení

Konektory desek plošných spojů produktové řady L

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč od 6,35 do 10,16 mm
  • Technologie připojení se šroubovou přípojkou nebo pružinovým připojením push in
  • Montáž kontaktních lišt pomocí vlnového pájení nebo pájení THR
  • Výkonové konektory v kompaktních roztečích a se schválením 600-V-UL
  • Velké množství kombinací díky (invertovaným) variantám chráněným proti dotyku a průchodně zásuvnému provedení pouzder
  • Zajištění bez použití nářadí nebo profesionální stíněné uložení
  • Individuální kódování pro jednoznačné přiřazení

Konektory desek plošných spojů produktové řady XL

Hlavní vlastnosti

  • Pro rozteč do 15 mm
  • Vysoce výkonové konektory se šroubovým připojením s proudovou kapacitou až 125 A
  • Velká bezpečnost kontaktu díky integrovanému ocelovému peru
  • Standard se šroubovou přírubou, bezpečné spojení také pro aplikace zatížené vibracemi
  • Malé zásuvné a vytahovací síly pro pohodlné připojení přístroje
  • Invertované kontaktní lišty pro výstupy desek s plošnými spoji zabezpečené proti doteku prsty

3D náhled

Konektory desek plošných spojů s páčkou ve 360 pohledu

Konektory desek plošných spojů s pružinovým připojením push-in, které jsou ovladatelné pomocí páky, jsou vhodné zejména pro aplikace v oblastech obnovitelných zdrojů energie, akumulátorů, automatizace a strojírenství.

Přesvědčte se o přidané hodnotě, kterou tyto konektory nabízejí pro vývoj a implementaci vašich zařízení, v 3D pohledu na vedlejší straně.

Snadná realizace rozvodu energie s konektory desek plošných spojů řady PLC 6

Rozvod energie nad rámec přístrojů lze snadno realizovat pomocí konektorů desek plošných spojů PC 6/...-ST-BUS pro energetické sběrnicové systémy. Konektory umožňují rychlou montáž vodičů bez předchozího zpracování.

Konektory desek plošných spojů pro pájení THR a SMT

Konektory desek plošných spojů v provedení High Density lze bezpečně instalovat na desku plošných spojů pomocí spojení push-in. Integrovaná kotva a pozlacený kontaktní systém umožňují bezpečné upevnění a vysokou bezpečnost přenosu.

Řešení automatizace budov s řadou PTS clip

Konektory desek plošných spojů řady PTS clip jsou ideální pro použití v automatizaci budov. Díky běžně dostupné geometrii západky je lze bez použití nástrojů zajistit ve dvoudílných pouzdrech elektroniky. Kontaktování s deskou plošných spojů probíhá pomocí cenově optimalizovaných lišt s trny.

E-paper
Přehled kompletního portfolia

Na více než 500 stranách elektronického katalogu výrobků můžete podrobně prozkoumat rozmanité portfolio výrobků COMBICON. Vždy tak najdete tu správnou technologii připojení pro přenos signálů a dat pro vaši aplikaci.

Otevřít elektronický katalog
Různé svorky desek plošných spojů, konektory desek plošných spojů a průchozí svornice pro velký proud

Výborně se hodí pro celou řadu aplikací

Konektory desek plošných spojů se používají převážně tam, kde je nutné flexibilně osadit desky plošných spojů. Techniky připojení desek plošných spojů musí být, v závislosti na případu použití, možné změnit. Umožňují rychlou montáž vodičů – v případě techniky připojení push-in dokonce i bez speciálního nářadí. Jednoduché nasazení a odstranění usnadňuje údržbu a péči. Mezi časté aplikace patří:

Měniče s konektorem desek plošných spojů
Frekvenční měniče s konektorem desek plošných spojů
Senzorika a bezpečnostní spínače
Přístroj pro dálkový dohled
Komunikační přístroj s technikou připojení desek plošných spojů
Řídicí jednotka s konektorem desek plošných spojů
Napájení pomocí konektoru desek plošných spojů
Vazební člen sběrnice s technikou připojení desek plošných spojů
Anténa pro mobilní rádiové spojení
Prostor s moduly pro ukládání baterií
Světelné LED pásky
Řídicí jednotka automatizace budov s technikou připojení desek plošných spojů
Elektromotor s měničem a konektory desek plošných spojů

Technologie připojení

Produktový program nabízí nejrůznější možnosti připojení od klasického šroubového připojení až po pohodlné pružinové připojení push-in. Které připojení se nejlépe hodí, vyplývá z vaší konkrétní aplikace. K dispozici máte následující základní typy připojení – a ještě mnoho dalších.

Příklad šroubového připojení s tahovým pouzdrem
Příklad pružinového připojení push-in
Obrázek s příkladem přípojky push in ovládané pomocí páky
Příklad lisovaného spoje
Příklad přípojky Pierce
Příklad šroubového připojení s tahovým pouzdrem

Šroubové připojení je bezúdržbové a spolu s vícevodičovým připojením poskytuje vysokou flexibilitu a zatížitelnost. Přípojky s třmenem na ochranu drátu se hodí zejména pro poloprůmyslové aplikace v automatizaci budov nebo v telekomunikaci. S přípojkami pomocí tahového pouzdra ideálně spojíte průmyslové aplikace s vysokými nároky na spolehlivost kontaktu. Pro úzké čelní strany přístrojů a zasunutí desky plošných spojů se hodí čelní šroubové připojení.

Více o šroubovém připojení
Příklad pružinového připojení push-in

Pružina push-in nebo úhlová pružina – pružinový princip umožňuje rychlé připojení vodiče bez nářadí. Tuhé vodiče a vodiče s dutinkou se jednoduše zasunou do bodu připojení push-in a uvolní se stisknutím barevně označeného tlačítka. K připojování i k uvolňování ohebných vodičů bez dutinky lze bod připojení rovněž otevřít integrovaným pružinovým tlačítkem.

Více informací o přípojce push-in
Obrázek s příkladem přípojky push in ovládané pomocí páky

Pomocí přípojky push-in s páčkou připojíte svornice a konektory desek plošných spojů bezpečně a pohodlně. Barevně označená ovládací páčka umožňuje intuitivní instalaci. Princip páčky, který nevyžaduje nářadí, umožňuje rychlé připojení a uvolnění vodičů s dutinkou nebo bez ní.

Další informace o přípojce push-in ovladatelné pomocí páky
Příklad lisovaného spoje

Lisovaný spoj umožňuje rychlé a cenově výhodné připojení v situacích, kdy je nutné osadit vedení ve velkém počtu. Spojení mezi žílou a lisovacím kontaktem se provádí pomocí lisovacích kleští nebo automatu pro lisování dutinek. Poté se lisovací kontakt zasune do pouzdra konektoru.

Více informací o lisovaných spojích
Příklad přípojky Pierce

Přípojka Pierce reprezentuje bezpečnou technologii připojení bez předchozí úpravy vodiče. Při kontaktování jsou vodiče zasunuty do příslušného vodítka v průhledném krytu konektorů. Při uzavření proniknou kontakty Pierce izolací vodičů.

Více informací o přípojce Pierce

Způsoby montáže

Sortiment konektorů a kontaktních lišt desek plošných spojů nabízí řešení pro různé výrobní postupy jako např. vlnové pájení nebo pájení SMT. Díky tomu můžete osazovat desky plošných spojů manuálně nebo automaticky a zpracovávat je procesně bezpečně.

Příklad procesu vlnového pájení
Příklad technologie povrchové montáže
Příklad pájení Through Hole Reflow
Příklad techniky přímé zástrčky
Příklad techniky přímé zástrčky SKEDD
Příklad procesu vlnového pájení

Vlnové pájení je klasické pájení při výrobě elektronických modulů, které se převážně osazují prvky propojenými drátem. Charakteristickými prvky jsou pájecí kontakt procházející deskou plošných spojů a pájení na spodní straně desky plošných spojů.

Přehled všech montážních a pájecích postupů
Příklad technologie povrchové montáže

Surface Mount Technology (SMT) je povrchová montáž konstrukčních prvků. Ty se osazují přímo na desku plošných spojů do pájecí pasty a pájí se technikou reflow. Tento způsob vyžaduje speciální konstrukční prvky s odpovídajícími povrchovými kontakty.

Přehled všech montážních a pájecích postupů
Příklad pájení Through Hole Reflow

Pájení Through Hole Reflow (THR) umožňuje v procesu reflow SMT integrovat propojené konstrukční prvky z materiálu odolného vůči vysokým teplotám. Průchozí kontakty se zasunou do otvorů naplněných pájecí pastou a spájí se technikou reflow.

Přehled všech montážních a pájecích postupů
Příklad techniky přímé zástrčky

Technika přímé zástrčky je montážní technika bez pájení a bez lišty s trny. Konektory se zasunují přímo do příslušných míst na okraji desek plošných spojů, která k tomu v rozložení desky plošných spojů musí být určena.

Přehled všech montážních a pájecích postupů
Příklad techniky přímé zástrčky SKEDD

SKEDD je inovativní montážní technika, která spojuje konektory desek plošných spojů přes pokovené vyvrtané otvory přímo s deskou plošných spojů. Montáž probíhá bez použití nářadí a bez přídavné kontaktní lišty. Rozpěrné nýty zajišťují spolehlivé spojení zabezpečené proti otřesům.

Přehled všech montážních a pájecích postupů

Komfortní funkce pro vysokou všestrannost

Konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact nabízejí celou řadu komfortních funkcí a rozsáhlé příslušenství pro vysoké uživatelské pohodlí při zapojování a údržbě.

Zajišťovací systémy jako uzavírací příruba, Click and Lock nebo Lock and Release
Invertované konektory a kontaktní lišty
Zástrčka TWIN pro připojení dvou vodičů k jednomu připojovacímu pólu
Integrované ocelové pero
Zajišťovací systémy jako uzavírací příruba, Click and Lock nebo Lock and Release

Pro zamezení snadného uvolnění při vibracích se doporučují dodatečné zámky. Systémy jako uzavírací příruba, Click and Lock a Lock and Release zajišťují automaticky bez použití nářadí. Pro všechny výkonové třídy jsou dostupné také provedení se šroubovou přírubou.

Invertované konektory a kontaktní lišty

Invertované konektory a kontaktní lišty nabízejí možnost provedení s ochranou desek plošných spojů a výstupů zařízení před dotykem. Kromě toho tak lze vytvořit i spojení deska-deska a kabel-kabel.

Zástrčka TWIN pro připojení dvou vodičů k jednomu připojovacímu pólu

Zástrčky TWIN pro připojení dvou vodičů na jeden připojovací pól se hodí, v závislosti na konstrukční velikosti, i k prosmyčkování signálů nebo k rozdělení potenciálu či výkonu.

Integrované ocelové pero

Všechny konektory pro výkonovou elektroniku mají integrovanou ocelovou zpruhu, která představuje bezpečnostní výhodu při výkonových a teplotních výkyvech. Dodatečný tlak pera na kontakt zabraňuje korozi kontaktu, a tím zaručuje dlouhodobě stabilní kontakty.

Portfolio COMBICON

Nalézt odpovídající protikusy

Kompatibilní protikusy naleznete obratem ruky. Na stránkách s podrobnými informacemi o produktu, které jsou již dostupné ve velkém počtu, můžete kliknout na možnost „Odpovídající protikusy“ v odstavci „Kompatibilní produkty“. Na základě vámi zvolených filtrů se automaticky zobrazí odpovídající protikusy, jejichž výběr můžete dále zúžit.

Zobrazení odpovídajících protikusů je dynamické a automaticky se aktualizuje při změnách v portfoliu. Služba je dostupná pro portfolio COMBICON a průběžně se rozšiřuje na celý produktový program společnosti Phoenix Contact. Vyzkoušejte to. Vyzkoušejte si efektivní použití naší nové funkce.

Data CAE pro konstrukci desek plošných spojů

Data CAE pro konstrukci desek plošných spojů

Ušetřete cenný čas při plánování a realizaci svého návrhu desek plošných spojů díky našim datům pro konstrukci desek plošných spojů. Využijte možnost stahování dat ECAD připravených k začlenění do návrhu ve více než 20 formátech pro nejrozšířenější systémy CAE s více než 7 000 konektorů desek plošných spojů.