Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Páčková přípojka push-in Páčková přípojka push-in umožňuje díky kyvné páce ovladatelné jednou rukou snadné připojení vodiče s dutinkou nebo bez dutinky vodiče bez použití nářadí.

Páčková přípojka push-in určená pro svorku desky plošných spojů

Vaše výhody

  • Časově úsporné připojení vodiče prostřednictvím principu kyvné páky bez použití nářadí nebo prostřednictvím techniky přímé zástrčky
  • Jednoduché uvolnění vodiče bez použití nářadí a rovněž intuitivní ovládání díky barevně odlišené ovládací páčce
  • Přípojka push-in s uzavřenou pákou pro rychlé připojení
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Jednoznačné polohy páčky poskytují spolehlivou kontrolu pomocí otevřeného nebo zavřeného svorkového prostoru

Detail páčkové přípojky push-in

Vodič se jednoduše zavede do otevřeného bodu připojení a ovládáním kyvné páky přes pružinu se bezpečně připojí. Alternativně lze tuhé nebo ohebné vodiče s dutinkou vodiče při uzavřené páce zasunout i přímo. Páčková přípojka push-in tak kombinuje výhody řešení push-in s přednostmi ovládání páčkou. Barevně odlišená kyvná páka umožňuje nejen rychlé a bezpečné připojení vodiče, ale také jeho stejně rychlé a bezpečné uvolnění.

Naše nabídka s páčkovými přípojkami push-in


Páčková přípojka push-in u svornic a konektorů desek plošných spojů

Svornice a konektory desek plošných spojů

Připojujte vodiče s dutinkou nebo bez dutinky vodiče pohodlně a bez použití nářadí: Přímé a úhlové svorky desek plošných spojů řad LPT/LPTA jsou dostupné v provedení pro průřezy 2,5 mm², 6 mm² a 16 mm². Portfolio svorek desek plošných spojů LPC/LPC(H) zahrnuje produktové řady pro průřezy vodičů 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² a 16 mm².