Technika připojení pro vaše domácí nabíječky na bázi desek s plošnými spoji

Zvyšte dostupnost a hospodárnost svých nabíjecích stanic a domácích nabíječek pro elektromobilitu pomocí vysoce kvalitní techniky připojení.
Domácí nabíječka k nabíjení elektromobilu

Optimální spojení výkonu a dat

Rychlé a spolehlivé domácí nabíječky a nabíjecí stanice mají rozhopdující význam pro úspěch elektromobility. Pro zvýšení jejich dostupnosti a hospodárnosti jsou důležité krátké doby instalace a nízké náklady na údržbu. Rychlého a bezpečného připojení síťového napájení, nabíjecích kabelů a signálních vedení je dosahováno pomocí intuitivní techniky připojení desek plošných spojů s dlouhou životností, která je obsažena v nabídce společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Bezpečné připojení k síti díky intuitivní technologii pákového připojení
  • Připojení více vodičů pomocí celosvětově uznávané techniky šroubového připojení
  • Rychlé vnitřní propojení pomocí techniky připojení push-in bez použití nářadí
  • Napájení několika domácích nabíječek jedním kabelem pomocí polních konektorů
  • Pohodlný servis přímo v místě díky standardizovaným datovým konektorům

Seznamte se s technologií připojení domácích nabíječek Vybrané produkty pro optimální propojení napájení a dat

Interaktivní obrazová mapa: Domácí nabíječka na bázi desek plošných spojů
Svornice a konektory desek plošných spojů ovladatelné pomocí páky
Pro síťové napájení umožňují svorky a konektory desek plošných spojů ovladatelné pomocí páky připojení vodičů s průřezy až 25 mm² bez použití nářadí. Jednoznačná poloha barevné ovládací páčky a definovaná kontaktní síla přípojky push-in, která se ovládá páčkou, zaručují spolehlivý kontakt.
Přejít k produktům
Svornice a konektory desek plošných spojů ovladatelné pomocí páky
Svorky desek plošných spojů Push-in
Svorky desek plošných spojů v provedení push-in umožňují časově úsporné připojování vodičů s průřezy od 1,5 do 35 mm² uvnitř domácí nabíječky bez použití nářadí. Volitelné vertikální, horizontální nebo šikmé připojení vodičů umožňuje flexibilní použití.
Přejít k produktům
Svorky desek plošných spojů Push-in
Svorky desek plošných spojů pro kompaktní připojení napájení až do 41 A
Ideální pro vnitřní výkonové rozvody k připojování měničů proudu, zásuvek nebo nabíjecích kabelů. Kompaktní konstrukční provedení bez izolačního tělesa umožňuje prostorově úsporné použití při proudech do 41 A. Tento rozsah pokrývá výkonové třídy domácích nabíječek. Možnost použití postupu pájení THR poskytuje výhody při velkosériové výrobě.
Přejít k produktům
Svorky desek plošných spojů pro kompaktní připojení napájení až do 41 A
Konektory RJ45
Ve spojení s fotovoltaickými zařízeními a akumulátorovými systémy nabízí společnost Phoenix Contact rozsáhlý program konektorů RJ45 pro začlenění do systémů řízení energie. Jak konektory desek plošných spojů a konektory osaditelné v terénu, tak i rozsáhlé portfolio propojovacích kabelů s různými typy vodičů umožňují vysokorychlostní přenos dat do 10 GBit/s.
Přejít k produktům
Konektory RJ45
Konektory USB
Parametry potřebné při uvedení do provozu lze zadávat a kontrolovat prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Společnost Phoenix Contact k tomuto účelu nabízí USB konektory desek plošných spojů a propojovací kabely. Typy A a C se dodávají ve verzích USB 2.0, USB 3.0 a USB 3.2 gen. 1 / USB 3.2 gen. 2, a to v různých kombinacích.
Přejít k produktům
Konektory USB
Konektory desek plošných spojů
Konektory desek plošných spojů jsou určeny pro připojování vodičů k deskám plošných spojů a k přenosu signálů, dat a výkonu. V rozsahu 1,5 do 35 mm² vždy naleznete to správné řešení pro svoji nabíječku. V případě potřeby lze přístroj navrhnout jako výměnný a modulární. To umožňuje flexibilní využití různých funkčních jednotek podle požadavků na dostupnost, hospodárnost a udržitelnost.
Přejít k produktům
Konektory desek plošných spojů
Board to board konektory
Modul HMI lze rychle a bezpečně připojovat pomocí board to board konektorů z programu FINEPITCH. K dispozici jsou stíněná i nestíněná řešení pro přenos signálů a dat. Vytvářejte individuální orientace desek plošných spojů se všemi rozměry a v různých provedeních.
Přejít k produktům
Board to board konektory
Střídavé nabíjecí kabely
Nabíjecí kabely CHARX connect pro nabíjení v režimu 3 jsou vhodné k nabíjení elektromobilů střídavým proudem. Dosahují nabíjecího výkonu až 22 kW a jsou k dispozici pro nabíjecí standardy NACS, typ 1, typ 2 a GB/T.
Přejít k produktům
Střídavé nabíjecí kabely
Nabíjecí zásuvky AC
Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typ 2 se instalují do AC nabíjecích stanic a domácích nabíječek a umožňují nabíjení střídavým proudem prostřednictvím mobilních nabíjecích kabelů nabíjecím výkonem až 22 kW. Díky modulárnímu systému je možné individuálně přizpůsobit design a rozsah funkcí.
Přejít k produktům
Nabíjecí zásuvky AC
Kabelová šroubení a instalační konektory
Kabely pro napájení a datové připojení musí být vedeny do domácí nabíječky tak, aby byly chráněny před vodou a prachem. Osvědčeným řešením jsou kabelová šroubení. Naproti tomu instalační konektory QPD a PRC nabízejí zásuvné připojení napájení.
Přejít k produktům
Kabelová šroubení a instalační konektory

Vysoká dostupnost nabíjecích míst, nízké náklady na údržbu a krátká doba nabíjení jsou zásadní pro dosažení široké přijatelnosti elektromobility. Významnou roli zde sehrává technologie připojení.

Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure

Naše portfolio pro připojování napájení

Využijte výhod našich produktů pro bezpečné a intuitivní připojení domácí nabíječky k síti. Infrastruktura zpravidla pro tento účel poskytuje tuhé vodiče s průřezy do 16 mm². Při použití svorek desek plošných spojů ovladatelných pomocí páky signalizuje oranžová ovládací páka správné připojení vodiče. Samojisticí konstrukce této technologie připojení zajišťuje trvalý a bezpečný kontakt.

Naše portfolio pro připojení nabíjení

V podobě řešení CHARX connect nabízíme širokou škálu zásuvných nabíjecích systémů pro bezpečný, spolehlivý a rychlý přenos energie z nabíjecí stanice do elektromobilu. Nabídka zahrnuje jak domácí nabíječky AC pro nabíjení střídavým proudem, tak moderní domácí nabíječky DC k využití stejnosměrného proudu z fotovoltaického zařízení s minimálními ztrátami při přeměně.

Naše produktové portfolio pro přenos dat

Pro připojení k síti je k dispozici program konektorů RJ45. Společnost Phoenix Contact nabízí USB konektory desek plošných spojů a propojovací kabely k použití při parametrizaci při uvedení do provozu nebo servisních zásazích. Typy A a C se dodávají ve verzích USB 2.0, USB 3.0 a USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 2, a to v různých kombinacích.

Naše portfolio pro ochranu elektroniky

Dynamické řízení zatížení se stále častěji používá ve spojení s nabíjecí infrastrukturou. Pro své řídicí jednotky u nás naleznete vhodná pouzdra umožňující maximalizaci vlastní spotřeby fotovoltaických zařízení a dynamické řízení zatížení ve spojení s nabíječkou a fotovoltaickými měniči.

Časté dotazy Nenašli jste váš dotaz? Neváhejte nás osobně kontaktovat.

Výkonové připojení domácí nabíječky pomocí PRC
Svorky desek plošných spojů s pákovým připojením v domácí nabíječce
Board to board konektory a konektory typu wire-to-board
Svorky desek plošných spojů PTSPL 6
Školení zaměřené na technologii nabíjení elektromobilů
Výkonové připojení domácí nabíječky pomocí PRC

Při použití našich polních konektorů řady PRC můžete přímo na místě připojit několik domácích nabíječek pomocí předem osazených kabelových sad. Vysoký stupeň ochrany IP69K umožňuje bezpečné použití ve venkovní oblasti. Použití hotových kabelových sad šetří čas a předchází chybám při instalaci.

Instalační konektory řady PRC
Svorky desek plošných spojů s pákovým připojením v domácí nabíječce

Ideálním řešením jsou svorky desek plošných spojů s pákovým připojením. Oranžová páka umožňuje rychlé a intuitivní připojení všech tří fází, nulového vodiče i ochranného uzemnění. Díky funkčnímu principu je připojení obzvláště bezpečné: Páka se při aktivaci zajistí zapadnutím a vodič je trvale a bezpečně sevřen. Pro optimalizaci konstrukce vašeho přístroje jsou dostupné svornice se šikmým a vodorovným vstupem vodičů.

Svornice a konektory desek plošných spojů ovladatelné pomocí páky
Board to board konektory a konektory typu wire-to-board

Díky board to board konektorům programu FINEPITCH nabízí společnost Phoenix Contact stíněná a nestíněná řešení pro přenos signálů a dat. Vytvářejte individuální orientace desek plošných spojů se všemi rozměry, v různých provedeních, s různými výškami stohování a počty pólů v roztečích od 0,635 mm do 2,54 mm.

Board to board konektory
Svorky desek plošných spojů PTSPL 6

Máte-li z důvodu úzkého designu přístroje pouze omezený prostor pro připojení napájení vaší domácí nabíječky s výkonem 22 kW, je pro vás vhodná zejména svorka desky plošných spojů PTSPL 6 bez izolačního tělesa:

  • 41 A / 1 000 V
  • Průřezy vodičů od 2,5 do 6 mm²
  • Opakovaně připojitelný kontakt pružiny
  • Optimalizováno pro montážní techniky SMT a THR
  • Ve svitcích nebo v kartonových obalech

Svorky desek plošných spojů PTSPL 6
Školení zaměřené na technologii nabíjení elektromobilů

Naše stránka „Základy technologie nabíjení elektromobilů“ zprostředkuje základní informace o nabíjení elektromobilů. Poznejte:

  • Přehled standardů nabíjení, nabíjecích konektorů a režimů nabíjení
  • Videa ukazují, jak funguje nabíjecí stanice
  • Glosář s jednoduše vysvětlenými odbornými pojmy

Základy technologie nabíjení pro elektromobilitu

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.
ID.Buzz se nabíjí v nabíjecí stanici HPC

Vyrábíte nabíjecí stanice pomocí montáže na nosnou lištu nebo do 19" stojanu? I v tomto případě pro vás máme ty správné produkty

Jako výrobce komponent dodáváme veškeré vybavení pro vaše nabíjecí stanice. Naše široké portfolio pokrývající vše od nabíjecích kabelů CCS až po řízení zatížení tvoří základ pro vysoce výkonnou nabíjecí infrastrukturu:

  • Pro všechny aplikace, ať už jde o domácí nabíječky AC, nabíjecí stanice DC nebo nabíjecí park DC
  • Pro všechny typy montáže, ať už na desky plošných spojů, na nosnou lištu nebo 19" stojan