Svorky desek plošných spojů se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in
Vaše výhody
- Jednoduchá adaptace díky identické konstrukční velikosti a stejnému připnutí pro pružinové připojení push-in a pro šroubové připojení
- Jednotná technika připojení pro průřezy vodiče od 0,2 do 16 mm² umožňuje různé použití
- Velké portfolio pro výkonové připojení v roztečích 5,08/6,35 mm a 10,16 mm
Svorky desek plošných spojů se šroubovým připojením
Svorky desek plošných spojů se šroubovým připojením
S obrysově stejnými svornicemi desek plošných spojů vytvoříte specifické přístroje s jednotným designem.
Svorky desek plošných spojů s přípojkou push-in
Svorky desek plošných spojů s přípojkou push-in
S obrysově stejnými svornicemi desek plošných spojů vytvoříte specifické přístroje s jednotným designem.
Řešení pro Průmysl 4.0 s obrysově shodnými svorkami desek plošných spojů v provedení TWIN
Díky obrysově shodné konstrukci TWIN si můžete vybrat mezi šroubovým připojením a pružinovým připojením push-in. Svorky desek plošných spojů se hodí pro proudy do 76 A, napětí do 1 000 V a pro průřezy vodičů od 0,2 do 16 mm². Jako výrobce přístrojů oceníte vyšší flexibilitu díky 2- až 12pólovému provedení v roztečích 5,08 mm, 6,35 mm a 10,16 mm. Získejte náskok s rozšířenou ochranou proti dotyku podle IEC/UL 61800-5-1.