Det uovervinnelige teamet for høy anleggstilgjengelighet

Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger supplerer hverandre helt utmerket når det gjelder høy anleggstilgjengelighet. Finn ut mer på denne nettsiden eller i vår E-Paper.
Overspenningsvern og strømforsyning som puslespillbrikker mot en mørk bakgrunn

Alle anlegg krever komponenter som er godt tilpasset hverandre. Kun på den måten kan høy anleggstilgjengelighet sikres, også ved høy EMC-belastning. Phoenix Contact danner et uovervinnelig team som forebygger uønskede og dyre produksjonsstans.

Produktbilde QUINT POWER strømforsyning

QUINT POWER strømforsyning i fjerde generasjon

Strømforsyning som selve hjertet i enhver industriell installasjon

For å styre og overvåke elektriske anlegg er 24 V strømforsyninger i dag helt uunnværlige. Også enkle automatiseringsenheter bruker alle fordelene ved denne forsyningen. For å beholde kontrollen over anlegget er en stabil forsyning med 24 V derfor viktig.

Produktbilde overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PLT-SEC

Type 3 overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PLT-SEC med push-in-tilkoblingsteknikk

Overspenningsbeskyttelse øker anleggstilgjengeligheten ytterligere

Med tanke på hvor viktig den er for anleggstilgjengeligheten, er 24 V strømforsyningen blant de delene i elektriske anlegg som trenger spesielt god beskyttelse. Type 3 overspenningsbeskyttelse for direkte beskyttelse av strømforsyningen er derfor en hensiktsmessig investering i anleggstilgjengeligheten. For å oppnå best mulig beskyttelse er det viktig å ta i bruk overspennings- og strømforsyningskomponenter som er tilpasset hverandre.

Type 3 overspenningsbeskyttelse PLT-SEC og strømforsyning QUINT POWER som puslebrikker

Et uovervinnelig team med overspenningsbeskyttelse PLT-SEC og strømforsyning QUINT POWER

Et uovervinnelig team

Den perfekt innbyrdes tilpassede kombinasjonen av enfaset overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB-PLT-SEC i andre generasjon og strømforsyningene QUINT POWER i fjerde generasjon gir optimal beskyttelse av anlegget ditt også ved ekstreme miljøbetingelser.

Dine fordeler

  • Opptil ti ganger høyere beskyttelse av strømforsyningen mot overspenning
  • Dobbelt så lang forventet strømforsyningslevetid
  • Høy planleggingssikkerhet grunnet 5 års garanti

Høyere belastbarhet

Symmetrisk strømfordeling dersom overspenning oppstår

Strømbelastningsevne

Bruk av tilpassede beskyttelseskomponenter mot overspenning åpner for symmetrisk strømfordeling dersom overspenning oppstår.

Opptil ti ganger høyere beskyttelse:

Type 3 overspenningsbeskyttelsesutstyr PLUGTRAB PLT-SEC i andre generasjon gjør QUINT POWER-strømforsyningen i fjerde generasjon ti ganger mer belastbar mot støtstrøm enn uten denne beskyttelsen.

Dobbel forventet levetid:

Sammenligningen med produkter som ikke er tilpasset hverandre, viser følgende: Vår kombinasjon med overspenningsbeskyttelsen PLT-SEC i andre generasjon og QUINT POWER-strømforsyningen i fjerde generasjon dobler strømforsyningens forventede levetid.

Mer informasjon

Vi testet komponentene på prøvebenken. Her kan du laste ned testresultatene fra koordinasjonstestene.

Vi er overbevist om teamet vårt
Garantiløfte

Hvis det likevel, til tross for denne kombinasjonen, skulle oppstå skader på din QUINT POWER strømforsyning i fjerde generasjon, får du gratis erstatning de fem første årene etter kjøpet.

Laste garantibetingelser
Overspenningsbeskyttelse PLT-SEC og strømforsyning QUINT POWER
Strømforsyning QUINT POWER

QUINT POWER strømforsyninger

Vår teamplayer: strømforsyningen QUINT POWER

  • SFB Technology
  • Statisk og dynamisk Boost
  • Forebyggende funksjonsovervåking
  • Individuelle løsninger fra stykktall 1
Overspenningsbeskyttelse PLT-SEC

Overspenningsbeskyttelse PLT-SEC

Vår teamplayer: overspenningsbeskyttelsen PLT-SEC

  • Beskyttelse for sluttutstyr
  • Internasjonal sertifisering
  • Statusindikator og fjernmeldekontakt
  • Kan plugges og testes

Det uovervinnelige teamet for høy anleggstilgjengelighet

Et perfekt team: En mann sikrer en mann som klatrer oppover en klatrevegg
Overspenningsbeskyttelse PLT-SEC og strømforsyning QUINT POWER YouTube